1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์ LF (LFG)

ไกด์ LF (LFG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 448.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ไกด์นี้ขนาดเทียบได้กับลีเนียร์บุชชิ่ง
[คุณสมบัติ]
·ส่วนบุช (แบริ่ง) คือ Oil-less bearing ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
· ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมและ สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำ
·สามารถติดตั้งได้ง่ายและ ใช้งานได้เหมือนกับลีเนียร์บุช
·โครงสร้างเรียบง่าย
·สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมี ซีล
·ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น หรือใช้กับงานเบา ขอแนะนำให้ทาน้ำมันที่ ซีล

รหัสสินค้า
LFG12-30
LFG16-37SALE
LFG20-42
LFG25-59
LFG30-64SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)
ขนาด หน้าแปลน □ K
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง PCD
(φ)

฿ 448.21

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 12 วัน 101221303232

฿ 526.28

฿ 303.14

OILES GUIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101628373738

฿ 696.80

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 102032424243

฿ 924.87

OIL GUIDE RAIL 1 ชิ้น 12 วัน 102540595051

฿ 1,309.93

฿ 680.12

OILES GUIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103045645860

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged LFหลายชั้น PTFE เรซิ่น (polytetrafluoroethylene) และมีโลหะด้านหลัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ใน น้ำมัน
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 2.1 ถึง 5.0 ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 3.6 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 49
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.65 รูปทรงอุปกรณ์ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม วัสดุตัวเสื้อประกอบ อะลูมิเนียม
ประเภทความยาว เดียว แกนสวม E7 ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ H7
การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30::130