1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสำหรับเปลี่ยน

นัทสำหรับเปลี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะยกเลิกการผลิต ณ สิ้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่จะไม่มีจำหน่ายใน Misumi
    ไม่มีสินค้าทดแทนหรือแผนการที่จะเริ่มจำหน่ายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

นัทและเพลาแยกจำหน่าย ให้ใช้นัทและเพลา THK (DCMA, DCMB, CT) เป็นชุด ปลายเพลาแบบตัดไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว
[คุณสมบัติ]
· นัทสำหรับเปลี่ยน DCMA/DCMB เป็นแบบมุมนำ 45° ที่ผลิตด้วยเครื่อจักรได้ยาก
· สามารถแปลงระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเป็นการหมุนและหมุนเป็นระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้ ด้วยประสิทธิภาพ 70% และมีมุมนำขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างกลไกเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยการหมุนช้า ๆ
· สกรูแบบหลายแกนที่ใช้ร่วมกับนัทสำหรับเปลี่ยนจะขึ้นรูปด้วยการการรีดเย็น
· พื้นผิวภายนอกของเกลียวขึ้นรูปผ่านการแต่งผิวให้มีความแข็งสูงกว่า 250 HV และทำผิวสำเร็จแบบขัดเงาซึ่งทนการเสียดสีสูงและให้การทำงานที่ราบรื่นเมื่อใช้งานร่วมกับนัทสำหรับเปลี่ยน
· รุ่น DCMA40, DCMB40 และรุ่นที่สูงกว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับเพลาสกรูตัดปลาย
· นัทสำหรับเปลี่ยนขนาดเล็กขึ้นรูปจากพลาสติกชุบน้ำมันซึ่งทนต่อการทนการเสียดสีและให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นดีเยี่ยม โดยเฉพาะในการใช้งานที่ปราศจากน้ำมันหล่อลื่น
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเนื่องจากคงระดับประสิทธิภาพสูงได้อย่างยาวนาน
· ทนการเสียดสีได้ดีขึ้น: เพลาเกลียวรีดเย็นที่มีพื้นผิวของเกลียวแข็งตั้งแต่ 250 HV ขึ้นไปและขัดผิวเรียบแบบมันเงาเพื่อให้ทนการเสียดสีได้ยิ่งขึ้น ให้การเคลื่อนไหวราบรื่นเป็นพิเศษเมื่อใช้ร่วมกับนัทสำหรับเปลี่ยน
· ปรับปรุงคุณสมบัติทางกล: เนื่องจากโครงสร้างเกลียวภายในของเพลารีด เส้นใยจึงเคลื่อนไปตามแนวเกลียวเพื่อให้เกลียวแน่นและมีความทนทานมากขึ้น
· การปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนอุปกรณ์รองรับปลายเพลา: เพลารีดที่มีการดัดแปลงตลับลูกปืนรองรับปลายเพลานั้นใช้งานง่ายกว่าในการกลึงและกัด

รหัสสินค้า
CT8T+1000L
CT8T+500L
CT15T+1000L
CT15T+500L
CT17T+500L
CT30T+4000L
CT35T+4000L
CT35T+500L
DCMA15T
DCMA25T
DCMA30T
DCMA35T
DCMB8TSALE
DCMB12T
DCMB15T
DCMB17T
DCMB20T
DCMB35T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ปลาย เพลา สกรู เพลา ขนาดเกลียว OD
(Ø)
ความยาวเพลาสกรู L
(มิลลิเมตร)
ประเภท ความยาว หน้าแปลน
(มิลลิเมตร)

฿ 2,255.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 22 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)81000แกน-

฿ 1,336.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 22 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)8500แกน-

฿ 3,696.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)151000แกน-

฿ 2,234.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)15500แกน-

฿ 2,380.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 64 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)17500แกน-

฿ 25,681.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 20 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)304000แกน-

฿ 33,824.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 20 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)354000แกน-

฿ 5,491.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 12 วัน 10ประเภทตรง (ไม่รวมการกลึงปลาย)35500แกน-

฿ 605.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 12 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย15-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ชนิดเดี่ยว

฿ 919.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 22 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย25-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ชนิดเดี่ยว

฿ 1,190.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 64 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย30-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ชนิดเดี่ยว

฿ 1,545.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 64 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย35-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ชนิดเดี่ยว

฿ 371.96

฿ 225.44

THK CHANGE NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย8-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ยาว

฿ 271.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย12-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ยาว

฿ 605.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย15-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ยาว

฿ 689.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 3 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย17-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ยาว

฿ 773.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 20 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย20-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ยาว

฿ 1,545.00

CHANGE NUT 1 ชิ้น 22 วัน 10ส่วนประกอบของ น๊อตตัวเมีย35-นัท (รูปทรงหน้าแปลน)ยาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เปลี่ยน น็อต ตำแหน่ง เกลียว สกรู ด้านขวา