(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท VR ใช้ ปลอกลูกกลิ้ง ซึ่งสร้างขึ้นด้วย ลูกกลิ้ง มี งานละเอียด สลับกันเป็นมุมฉากรวมกับพื้นผิว การรีด 90 ° ร่อง V บน ราง เฉพาะด้าน
· รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง สองเส้นถูก คลองเลื่อย ให้ขนานกันดังนั้นจึงสามารถเพิ่มโหลดได้จาก 4 ทิศทาง
·นอกจากนี้เนื่องจากมีการใช้พรีโหลด ผลิตภัณฑ์ จึงมี ความแข็งเกร็ง สูงโดยไม่มีช่องว่างและยังมี กลไก เลื่อนที่เบา
·ใช้ในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด เช่นอุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ (สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ ) และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องมือวัดต่างๆเครื่อง เครื่องเจาะ PCB และชิ้นส่วนที่เลื่อนเช่นเครื่องมือวัดแสงระยะแสงกลไกการจัดการและเครื่องเอ็กซเรย์
·กรงที่ใส่ ลูกกลิ้ง มี งานละเอียด สลับกันในแนวตั้งฉากเป็น ระบบ ระบบเปิดปิดโดยตรง กะทัดรัดและ ชนิดแข็ง ซึ่งเคลื่อน ร่อง ตัว ร่อง V ติดตั้งใน ราง ในระยะ ชัก เพียง 1/2 ของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รหัสสินค้า |
---|
VR2-30HX5Z |
VR2-45HX8Z |
VR2-60HX11Z |
VR2-75HX13Z |
VR2-90HX16Z |
VR2-105HX18Z |
VR2-120HX21Z |
VR2-150HX26Z |
VR2M-60HX11Z |
VR2M-75HX13Z |
VR2M-135HX23Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด (มิลลิเมตร) | การรวม มิติ แท้จริง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,180.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็ก | 18 | 30 | ||
฿ 4,808.47 ฿ 2,885.56 | THK CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็ก | 24 | 45 | ||
฿ 5,431.22 ฿ 3,259.28 | THK CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็ก | 30 | 60 | ||
฿ 3,432.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | เหล็ก | 44 | 75 | ||
฿ 3,843.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เหล็ก | 50 | 90 | ||
฿ 4,219.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | เหล็ก | 64 | 105 | ||
฿ 8,121.49 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 52 วัน | 10 | เหล็ก | 70 | 120 | ||
฿ 10,749.21 ฿ 6,450.60 | THK CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็ก | 90 | 150 | ||
฿ 6,438.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 30 | 60 | ||
฿ 7,497.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 44 | 75 | ||
฿ 13,071.00 | CROSS ROLLER GUIDE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 84 | 135 |
กำลังโหลด …
เกรด ความแม่นยำ | เกรด สูง (H) | มิติ M(มิลลิเมตร) | 12 | มิติ(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่ พรีโหลด อนุญาต((7.5 + L / μm) | -3 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cz(กิโลนิวตัน) | 0.276 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน coz(กิโลนิวตัน) | 0.271 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง