1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ SUS-SR

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ SUS-SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 258.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ทำ สเตนเลส ขนาดกะทัดรัดใช้สำหรับรถบรรทุกมือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับงานเบาส่วนใหญ่ใช้กับรถบรรทุกมือและงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปอื่น ๆ
·เนื่องจากฮาร์ดแวร์เป็น สเตนเลส ทั้งหมดจึงเหมาะสำหรับใช้ใกล้น้ำ

รหัสสินค้า
SUS-SR-50N
SUS-SR-50RH
SUS-SR-50UR
SUS-SR-65N
SUS-SR-65RH
SUS-SR-65UR
SUS-SR-75EL
SUS-SR-75N
SUS-SR-75NR
SUS-SR-75RH
SUS-SR-75UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 258.00

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -7060[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5028

฿ 327.35

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -7050ยางไม่5028

฿ 447.87

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -7060[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5025

฿ 376.38

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -8570[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน6525

฿ 358.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -8550ยางไม่6525

฿ 466.38

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -8560[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน6525

฿ 409.23

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -9350อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี7527

฿ 401.51

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน 109380[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7525

฿ 442.83

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -9360[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่7527

฿ 392.86

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -9360ยางไม่7525

฿ 495.31

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน -9370[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7526

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 55
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 28 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 47
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ ไม่