1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ SUS-E คลองเลื่อย แผ่นเพลท ล้อ ฟรี (รหัสสินค้า)

CASTER

ลูกล้อ SUS-E คลองเลื่อย แผ่นเพลท ล้อ ฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่กัน กันน้ำ ดีเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับน้ำ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตัว ฉากยึด สเตนเลส มีน้ำดีเยี่ยมและ การกัดกร่อน
· ลูกล้อ ขนาดเล็ก มาตรฐาน พร้อมความสามารถในการรับ โหลดไฟฟ้า และลักษณะการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ครัวเครื่องแปรรูปอาหาร ฯลฯ

รหัสสินค้า
SUS-E-75UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 473.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 9235.01 ถึง 80.0045[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน56287042752165โหลดน้ำหนักเบา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ ตลับลูกปืน ล้อ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS-E-75UR ในชุด ลูกล้อ SUS-E คลองเลื่อย แผ่นเพลท ล้อ ฟรี

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUS-E-100EL
SUS-E-100N
SUS-E-100NR
SUS-E-100RH
SUS-E-100UR
SUS-E-50EL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 635.08

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี8240100581002782โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 660.00

1 ชิ้น 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน8240100581002582โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 700.77

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่8240100581002782โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 634.48

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 12235.01 ถึง 80.0050ยางไม่8240100581002582โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 814.00

1 ชิ้น 12 วัน 12235.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน8240100581002882โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 268.92

1 ชิ้น 10 วัน 65ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี56287042502047โหลดน้ำหนักเบา