(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ลูกล้อ แผ่นเพลท ชนิดหมุนที่ใช้สำหรับ รถเข็น ของงานเบา [แอปพลิเคชัน] ใช้สำหรับ รถเข็น วางแนวไดรฟ์
รหัสสินค้า |
---|
SG-100NRB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.42 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | - | 122 | - | ไม่ | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 58 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-100NRB ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SG
รหัสสินค้า |
---|
SG-100EL |
SG-100N |
SG-100NR |
SG-100RH |
SG-100RHE |
SG-100UHF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 340.02 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 122 | - | ไม่ | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 307.45 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 122 | - | ไม่ | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 356.71 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 122 | - | ไม่ | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 324.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 122 | - | ไม่ | 50 | ยาง | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 508.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 122 | [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า | ไม่ | - | ยาง | ไม่ | 82 | - | 100 | - | - | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | - | ||
฿ 479.37 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 122 | - | ไม่ | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง