1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SG (รหัสสินค้า)

CASTER

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ แผ่นเพลท ชนิดหมุนที่ใช้สำหรับ รถเข็น ของงานเบา [แอปพลิเคชัน] ใช้สำหรับ รถเข็น วางแนวไดรฟ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นลูกล้อขนาดเล็กมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการรับน้ำหนัก

สเปค

● P (มม.): 8.8
● ประเภท แผ่นเพลท
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
● ล้อ: ยาง
รหัสสินค้า
SG-100N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 307.45

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -122-ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน824010010025เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-100N ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ หมุน รุ่น SG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SG-100BN
SG-100EL
SG-100NR
SG-100NRB
SG-100RH
SG-100RHE
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 351.35

1 ชิ้น 8 วัน -122-ไม่60[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน82-100--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 340.02

1 ชิ้น 12 วัน -122-ไม่50อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี824010010027เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 356.71

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -122-ไม่60[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่824010010027เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 450.42

1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน -122-ไม่60[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่824010010027เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 324.00

1 ชิ้น 1 วัน -122-ไม่50ยางไม่824010010025เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 508.84

1 ชิ้น 5 วัน -122[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าไม่-ยางไม่82-100--เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ82โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--