(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ลูกล้อ ทั่วไปที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนและ พิกัดน้ำหนัก ที่ดี [การใช้งาน]ใช้สำหรับ ชั้นวางของ โชว์ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LT-40R-M12X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | ความยาว แกน (มิลลิเมตร) | พิทช์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | M12 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-40R-M12X14 ในชุด ล้อเป็น ชนิดเกลียวใน รุ่น LT
รหัสสินค้า |
---|
LT-40BN-M12X14 |
LT-40BN-UNF1/2X14 |
LT-40BN-W3/8X14 |
LT-40R-M12X35 |
LT-40R-UNF1/2X14 |
LT-40R-W3/8X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | ความยาว แกน (มิลลิเมตร) | พิทช์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | M12 | 40 | 18 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | 1.25 | - | - | ||
฿ 91.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 40 | 18 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 91.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | W3/8 | 40 | 18 | 42 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | - | 14 | - | - | - | ||
฿ 95.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | M12 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 35 | - | 4562182576651 | 360-9014 | ||
฿ 165.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | UNF1/2 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - | |
฿ 165.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 59 | - | ถึง 35.00 | ไม่ | 25 | ยาง | ไม่ | W3/8 | 40 | 17 | 41 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | 14 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง