1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเป็น ชนิดเกลียวใน รุ่น LT (รหัสสินค้า)

CASTER

ล้อเป็น ชนิดเกลียวใน รุ่น LT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ ทั่วไปที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนและ พิกัดน้ำหนัก ที่ดี [การใช้งาน]ใช้สำหรับ ชั้นวางของ โชว์ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
LT-65RH-W3/8X14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ ความยาว แกน
(มิลลิเมตร)
พิทช์ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 258.71

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -85-ถึง 35.00ไม่30ยางไม่W3/8652156โหลดน้ำหนักเบาไม่-14---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LT-65RH-W3/8X14 ในชุด ล้อเป็น ชนิดเกลียวใน รุ่น LT

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้า สกรู ไม่ขันจนสุด?
ตอบ: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จะลดลงและรับ โหลดไฟฟ้า ที่ ค่า ขนาดเกลียว จะไม่สามารถทำได้ เช่นกัน หากใช้กับ สกรู ที่ไม่ได้ขันจนสุด ผลิตภัณฑ์ อาจเสียหายทันที
คำถาม: ควรติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ อย่างไร?
ตอบ: หลังจากขันเกลียวเบา ๆ ด้วยมือแล้ว ให้ใช้ประแจ เฉพาะด้าน ของเราเพื่อขันส่วนฐานสิบหกให้แน่นสำหรับการติดตั้ง ณ จุดนี้ ให้แน่ใจว่าได้ สกรู สกรู ให้สุด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LT-40R-M12X14
LT-40R-M12X35
LT-40R-UNF1/2X14
LT-65RHE-M12X14
LT-65RHE-M12X35
LT-65RHE-UNF1/2X14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ ความยาว แกน
(มิลลิเมตร)
พิทช์ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 138.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -59-ถึง 35.00ไม่25ยางไม่M12401741โหลดน้ำหนักเบาไม่-14---

฿ 95.00

1 ชิ้น 10 วัน -59-ถึง 35.00ไม่25ยางไม่M12401741โหลดน้ำหนักเบาไม่-35-4562182576651360-9014

฿ 165.72

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -59-ถึง 35.00ไม่25ยางไม่UNF1/2401741โหลดน้ำหนักเบาไม่-14---

฿ 224.15

1 ชิ้น 10 วัน --[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.00ไม่30ยางไม่M12-2156โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-141.25--

฿ 224.15

1 ชิ้น 10 วัน --[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.00ไม่30ยางไม่M12-2156โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-351.75--

฿ 224.15

1 ชิ้น 10 วัน --[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.00ไม่30ยางไม่UNF1/2-2156โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-14---