1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง รุ่น LR

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง รุ่น LR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก

ล้อโพลีคาร์บอเนตรุ่น G, ล้อสีสันสดใสใช้สีที่ไม่สามารถใช้งานได้ก่อนหน้านี้

LR-50R

LR-50R

ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง

ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อรหัสรุ่น/ Part numberวัสดุน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ความกว้าง ล้อความสูงของการติดตั้ง Hเบาะนั่งมิติ ติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูน้ำหนักตาย
D (มม.)daN (kgf)W (มม.)H (มม.)A × B (มม.)X × Y (มม.)P (มม.)(ก.)
50LR-50Rยาง30 (30.6)206558 × 4045 × 256.5125
LR-50Nไนล่อน40 (40.8)21100
  • วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
  • ล้อ ยึดอยู่กับที่
  • ประเภท แผ่นเพลท
วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก (เฟอร์นิเจอร์)

ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก (เฟอร์นิเจอร์)

วัสดุ

ยาง (R)

ยาง (R)

ยางนำไฟฟ้า (RE)

ยางนำไฟฟ้า (RE)

ไนล่อน (N)

ไนล่อน (N)

ไนล่อน สีดำ (BN)

ไนล่อน สีดำ (BN)

ยูรีเทน (UR)

ยูรีเทน (UR)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ สามารถติดตั้งกับวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ นั้นสูง ตัวเครื่อง และ ตัว ก้านปรับระดับ หลักได้รับ แบบรวม เพื่อความปลอดภัยที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

ลูกล้อ ใช้สำหรับของหนักเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ธรรมดา (โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 800 daN). สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจาก โหลดหนัก ระยะยาว

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

ลูกล้อ อุตสาหกรรม ใช้งานทั่วไปใช้เมื่อขนส่งสิ่งของหนัก ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ เพียงอย่างเดียวโดยมี สต๊อปเปอร์ การใส่ ตลับลูกปืน ลงใน ล้อ จะทำให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เพิ่มขึ้น สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้โครงสร้างสอง เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับส่วนกลึง

รหัสสินค้า
LR-50BN
LR-50N
LR-50R
LR-50RE
LR-50UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 90.74

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -35.01 ถึง 80.0040[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี-21ไม่มี

฿ 120.96

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน5021ไม่

฿ 139.05

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -ถึง 35.0030ยางไม่5020ไม่

฿ 123.81

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน [ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้าถึง 35.0030ยางไม่-20ไม่มี

฿ 126.48

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -35.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน-21ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 65 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 45
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 25 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 40
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา