1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้อเป็น รุ่น G (ตลับลูกปืนเดี่ยว) ชนิดแผ่นเพลท (รหัสสินค้า)

CASTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ล้อเป็น รุ่น G (ตลับลูกปืนเดี่ยว) ชนิดแผ่นเพลท
  • ล้อเป็น รุ่น G (ตลับลูกปืนเดี่ยว) ชนิดแผ่นเพลท
  • ล้อเป็น รุ่น G (ตลับลูกปืนเดี่ยว) ชนิดแผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับโหลดน้ำหนักเบา นี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบบเรียบ และอุปกรณ์จัดเก็บ เป็นหลัก

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
รหัสสินค้า
G-50BN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์

฿ 117.88

CASTER 1 ชิ้น 8 วัน -6535.01 ถึง 80.0038[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี463559--2142โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-50BN ในชุด ล้อเป็น รุ่น G (ตลับลูกปืนเดี่ยว) ชนิดแผ่นเพลท

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มี ล้อ แนะนำไหมครับ
ตอบ: ขอแนะนำให้ใช้ ล้อ อีลาสโตเมอร์ สโตเมอร์ ด้วย ความยืดหยุ่น เทียบเท่า ล้อ ยาง ล้อ อีลาสโตเมอร์ จึง การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ได้ดีแม้บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ พวกเขายังทิ้งรอยไว้บน พื้น น้อยลง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G-25R
G-25UR
G-32BN
G-50EL
G-50N
G-50R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์

฿ 39.00

1 ชิ้น 1 วัน -35ถึง 35.008ยางไม่28233530251221โหลดน้ำหนักเบาไม่-

฿ 59.06

1 ชิ้น 12 วัน 1035ถึง 35.0010[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน28233530251221โหลดน้ำหนักเบาไม่-

฿ 45.04

1 ชิ้น 10 วัน -42ถึง 35.0018[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน30243832321427โหลดน้ำหนักเบาไม่มี-

฿ 100.00

1 ชิ้น 1 วัน -65ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี46355947502042โหลดน้ำหนักเบาไม่-

฿ 108.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106535.01 ถึง 80.0038[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน46355947502142โหลดน้ำหนักเบาไม่-

฿ 116.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -65ถึง 35.0030ยางไม่46355947502042โหลดน้ำหนักเบาไม่-