(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
วิธีการติดตั้ง (ประแจปากตาย สำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน)
ตัวอย่างการ การใช้งาน (ชั้นวางผลิตภัณฑ์ )
ET-100EL M12 × 35
ET-100RH UNF1/2 × 14
ดรออิ้งบอกขนาด 1
Drawing ระบุขนาด 2
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | รหัสสินค้า | วัสดุดอกยาง | โหลดที่ยอมรับได้ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | สกรู | พิทช์ / จำนวนเกลียว | ความยาว | ขนาดแผ่นเพลท | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีวงเลี้ยว | น้ำหนักคงที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | daN (kgf) | W (mm) | H (mm) | T | L | N (mm) | M (mm) | E (mm) | R (mm) | (กรัม) | ||
100 | ET-100EL | อีลาสโตเมอร์ | 50 (51.0) | 27 | 126 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 31 | 82 | 400 |
ET-100RH | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 525 | ||||||||
ET-100NR | ยาง ( ล้อไนล่อน ) | 60 (61.2) | 27 | 445 | ||||||||
ET-100NRB | ยาง (รวม B) | 60 (61.2) | 485 | |||||||||
ET-100N | ไนล่อน | 60 (61.2) | 25 | 375 | ||||||||
ET-100UR | ยูรีเทน | 60 (61.2) | 28 | 405 | ||||||||
ET-100UHF | ยูรีเทน (รวม B) | 60 (61.2) | 455 | |||||||||
125 | ET-125RH | ยาง | 50 (51.0) | 25 | 152 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 36 | 99 | 715 |
ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET-S (พร้อมเบรก)
ลูกล้อขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม การหมุนล้อ สามารถล็อคได้โดยใช้แป้นเหยียบ ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง
ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อ รุ่น ETF-S (พร้อมเบรก)
ลูกล้อ ชนิดใส่ในท่อ ติดตั้งได้ง่ายบนอุปกรณ์ขนส่งภายในอาคาร ฯลฯ สามารถล็อคการหมุนของล้อได้
ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ET-65UR-UNF1/2X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.97 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | UNF1/2 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ET-65UR-UNF1/2X14 ในชุด แบบ ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุน รุ่น ET
รหัสสินค้า |
---|
ET-100EL-W3/4X40 |
ET-100N-M12X35 |
ET-100N-M16X40 |
ET-65UR-W3/8X14 |
ET-75EL-M12X35 |
ET-75EL-UNF1/2X14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 361.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | W3/4 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 277.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | M12 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | |
฿ 317.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 126 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | M16 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | - | - | ||
฿ 240.97 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | W3/8 | 65 | 21 | 56 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่ | - | - | |
฿ 203.74 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | - | ถึง 35.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | M12 | - | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | - | PP | - | |
฿ 203.74 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | - | ถึง 35.00 | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | UNF1/2 | - | - | 65 | โหลดน้ำหนักเบา | - | PP | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง