(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก
รูปแบบของล้อที่จะใช้
RH: ดอกยาง, NR: ดอกยางล้อไนลอน, NRB: ดอกยางล้อไนลอน (รวม B), N: ดอกยางไนลอน, UR: ดอกยางยูรีเทนสำหรับล้อไนลอน, UHF: ดอกยางยูรีเทนล้อไนลอน (รวม B), EL: ดอกยางยาง
ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อเหล็กและยาง รุ่น ETF ดรออิ้งบอกขนาด 1
ล้อเป็น ชนิดใส่ในท่อเหล็กและยาง รุ่น ETF่ ดรออิ้งบอกขนาด 2
รหัสสินค้า | ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | ความยาวเพลา | ขนาดแผ่นเพลท | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีวงเลี้ยว | โหลดที่ยอมรับได้ | น้ำหนักคงที่ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | W (mm) | H (mm) | d (มม.) | L (มม.) | M (mm) | E (mm) | R (mm) | daN (kgf) | (กรัม) | |||
ETF-100 | RH | ล้อยาง | 100 | 25 | A=126 B=128 | 19 22 | 60 60 | 21 21 | 31 | 82 | 50 (51.0) | 580 |
NR | ดอกยาง ล้อไนล่อน | 27 | 60 (61.2) | 500 | ||||||||
NRB | ดอกยาง ล้อไนล่อน (รวม B) | 60 (61.2) | 540 | |||||||||
N | ล้อ ไนล่อน | 25 | 60 (61.2) | 385 | ||||||||
UR | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน | 28 | 60 (61.2) | 465 | ||||||||
UHF | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 60 (61.2) | 530 | |||||||||
EL | ล้ออีลาสโตเมอร์ | 27 | 50 (51.0) | 450 | ||||||||
ETF-125 | RH | ล้อยาง | 125 | 25 | A=152 B=154 | 36 | 99 | 50 (51.0) | 770 |
วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: ชุบผิวโครเมี่ยมขัดเงา
ล้อเป็น
ประเภทการแทรก ( สเปคท่อเหล็กยาง )
ตลับลูกปืนคู่
ดรออิ้งการติดตั้ง (นัทหกเหลี่ยม ท่อเหล็กยาง )
วิธีใช้ประแจปากตายสำหรับติดตั้งลูกล้อ เฉพาะด้าน
ล้อเป็นชนิดเกลียวใน รุ่น ET-S (พร้อมเบรก)
ลูกล้อขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม การหมุนล้อ สามารถล็อคได้โดยใช้แป้นเหยียบ ที่ด้านข้างของตัวเครื่อง
ลูกล้อชนิดเกลียวใน ขนาดเล็ก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ
ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ใช้สำหรับรถเข็น วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จอแสดงผล ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.41 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 19 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 429.45 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ทนต่อสารเคมี | 22 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 383.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 407.98 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 391.08 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 19 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 469.34 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 22 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 467.27 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 19 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | |
฿ 550.96 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ไม่ | 22 | 100 | 27 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | |
฿ 354.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 50 | ยาง | ไม่ | 19 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 438.08 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 128 | - | 50 | ยาง | ไม่ | 22 | 100 | 25 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 493.88 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | เงียบ | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | |
฿ 575.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | เงียบ | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | การมี | |
฿ 488.77 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 499.71 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 128 | - | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 100 | 28 | 82 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 485.41 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 154 | - | 50 | ยาง | ไม่ | 19 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 601.64 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 154 | - | 50 | ยาง | ไม่ | 22 | 125 | 25 | 99 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ไม่ | |
฿ 623.83 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 154 | - | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 19 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 623.83 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 154 | - | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 22 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 623.83 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 154 | - | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 34 | 125 | - | 99 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง