1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ ประเภท ER (รหัสสินค้า)

CASTER

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ ประเภท ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานเบานี่คือ ลูกล้อ ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ แบนและเครื่องใช้ในร้านเป็นหลัก

คุณสมบัติ

● การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม ยอดเยี่ยมในการตกแต่ง

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท
● แบบอยู่กับที่

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ชุบ โครเมี่ยม
รหัสสินค้า
ER-125RH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 441.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 148-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่82401005812525-โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ER-125RH ในชุด ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ยึดอยู่กับที่ ประเภท ER

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ER-100NRB
ER-100RH
ER-100RHE
ER-50EL
ER-50N
ER-50R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 402.03

1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 122-35.01 ถึง 80.0060[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ไม่82401005810027-โหลด เบา / โหลดปานกลางการมี--

฿ 231.36

1 ชิ้น 10 วัน 122-35.01 ถึง 80.0050ยางไม่82401005810025-โหลด เบา / โหลดปานกลางไม่--

฿ 466.90

1 ชิ้น 10 วัน 122[ป้องกันไฟฟ้าสถิต] ความนำไฟฟ้า35.01 ถึง 80.00-ยางไม่82-10058---โหลดน้ำหนักเบาไม่มี--

฿ 121.93

1 ชิ้น 12 วัน 65-ถึง 35.0025อีลาสโตเมอร์ทนต่อสารเคมี562870425020-โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 83.00

1 ชิ้น 1 วัน 65-35.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน562870425021-โหลดน้ำหนักเบาไม่--

฿ 100.00

1 ชิ้น 1 วัน 65-ถึง 35.0030ยางไม่562870425020-โหลดน้ำหนักเบาไม่--