(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มระบบของคุณด้วยการทำให้เป็นโมดูล โครงสร้างองค์ประกอบแบบคู่ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของSeriesนี้กำลังทำการแก้ไขอยู่ โปรดรอจนกว่าฉบับแก้ไขจะเสร็จสิ้น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติอีลาสติกและความยืดหยุ่นช่วยให้สามารถวางท่อในพื้นที่แคบได้
· ท่อดักท์อะลูมิเนียม TAC สามารถหดได้ถึง 1/5 ของความยาว และท่อดักท์อะลูมิเนียม TAC 2 สามารถหดได้ถึง 1/10 ของความยาว ทำให้สามารถจัดเก็บได้อย่างกะทัดรัด และไม่ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากนัก
· ทนต่อการดัดงอได้หลายครั้งและทนความร้อน (สูงสุดถึง 80°C)
รหัสสินค้า |
---|
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-RN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-RN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-RNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-RNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1RNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1N |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1N-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1NX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1X1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1Z |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1Z-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-F1ZX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-N |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-N-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-NRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-NRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-NRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-NRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-NX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-NX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-X1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-Z |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-Z-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZNRN |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZNRN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZNRNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZNRNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZNX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZNX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZX1 |
C1040-[6G,6N,6,8N,8]-W-ZX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1 |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1 |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1N |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1N-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1NT[6,8,] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1NT[6,8,]-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1NT[6,8,]X1 |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1NT[6,8,]X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1NX1 |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1NX1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1T[6,8,] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1T[6,8,]-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1T[6,8,]X1 |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1T[6,8,]X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1X1 |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1M1X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1N |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1N-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1NT[6,8,] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1NT[6,8,]-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1NT[6,8,]X1 |
C2040-[8N,8,10N,10]-W-F1NT[6,8,]X1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G52P,R2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | วัสดุ ชาม | ระบาย | ทิศทางการไหล | ความจุการเก็บเดรน (cm³) | การระบายเดรน | เกจวัดความดัน | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง | รายละเอียด วัสดุ ชาม | ติด เกจวัดความดัน | การไหลสูงสุด (㎥/นาที) | สวิตช์ความดัน + คลองเลื่อย ช่างไม้ | วาล์ว ระบาย ความดัน ตกค้าง + คลองเลื่อย ช่างไม้ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / ด้วย สวิตช์ความดัน / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | NA | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 / RC1 / 4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 12 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ไนล่อน | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G50D / G52D / G59D | 0.15 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | NA | 0.25 | NA | NA | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 23 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | 5μm | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 25 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | โพลีคาร์บอเนต | R2 / G40D / G41D / G45D / G49D / G52D | 0.25 | NA | NA | ขาว |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ตัว ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ชุดกรอง หมอก | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ชามยาม | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง