(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัดเสียงรบกวนจากรูระบายและการแยกหมอกน้ำมัน ทำให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MFC2-20-B |
MFC2-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,573.76 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1600 | 3/4 | พร้อมเหล็กยึด | ||
฿ 5,431.69 ฿ 2,962.44 | TAIYO AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3000 | 1 | ไม่มีเหล็กยึด |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดกรอง ไอเสีย | คุณภาพ อากาศอัด | ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ชุดกรอง ไอเสียเอฟเฟกต์การปิดเสียง | มากกว่า 20 เดซิเบล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง