1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับยึดใช้ลม แบบ 3 ปาก (รหัสสินค้า)

AIR HAND

ตัวจับยึดใช้ลม แบบ 3 ปาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูง มือลมและมือกลพร้อมใช้งานและมีรูเจาะ หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
NHE2-16-[H,​L,​M]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงจับ สปริง (สำหรับมือกลเท่านั้น)

-

AIR HAND 1 ชิ้น 80 วัน กลาง / อ่อนแอ / แข็งแรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกประเภท หัวจับ / มือกล จำนวนนิ้ว ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น
รูปทรง รูปแบบพิเศษ วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิด) เปิด มิติ L1(มิลลิเมตร) 13
มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) 10 สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ความแม่นยำ สูง
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ ประยุกต์เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ(มิลลิเมตร) 16 สวิตช์ ไม่มี