1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไดรฟ์อุปกรณ์กระบอกสูบมาตรฐาน กระบอกสูบมินิบิต (รหัสสินค้า)

STANDARD CYLINDER

ไดรฟ์อุปกรณ์กระบอกสูบมาตรฐาน กระบอกสูบมินิบิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,014.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกเพื่อศึกษารายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ติดตั้ง, กระบอกสูบขนาดเล็ก

Drawing

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน), MBDA4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน), MBDA4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน), MBDA4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน), MBDA4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมมาตรฐาน)
MBDA4.5/6/8/10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์), MBDAS4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์), MBDAS4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์), MBDAS4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์), MBDAS4.5 / 6 / 8 / 10

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง (กระบอกลมแบบมีเซ็นเซอร์)
MBDAS4.5/6/8/10

รายละเอียดสินค้า

รายการเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม.
4.56810
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน
MPa
ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง0.15 ถึง 0.70.1 ถึง 0.7
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก0.3 ถึง 0.70.2 ถึง 0.7
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa1.05
ช่วงความชื้นใช้งาน °C0 ถึง +60
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที50 ถึง 500
หมอนไม่มี
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM3
ค่าพิกัดความเผื่อสโตรค มม.0 ถึง +0.5

แรง

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม
mm
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ
mm
ชนิดการทำงานทิศทางการใช้งานพื้นที่รับความดัน
ตร.มม.
ความดันลม MPa
0.10.20.30.40.50.60.7
4.52ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้งด้านชักออก15.93.24.86.48.09.511.1
ด้านชักเข้า12.82.63.85.16.47.79.0
ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก15.91.93.55.16.68.2
63ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้งด้านชักออก28.2
รหัสสินค้า
MBDAS4.5X8-N-L-ZE135A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
สเปค ก้านลูกสูบ ทิศทางของท่อ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ สเปค กระบอกสูบ

฿ 2,104.26

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้ง4.58ไม่มีเกลียวด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านก้านสูบZE1351m1กระบอกสูบเซนเซอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง รูปทรง บล็อค ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 ถึง 60 สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBDAS4.5X8-N-L-ZE135A1 ในชุด ไดรฟ์อุปกรณ์กระบอกสูบมาตรฐาน กระบอกสูบมินิบิต

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MBDA10X6
MBDA10X8
MBDA4.5X10
MBDAS4.5X8-N-L-ZE135A2
MBDAS4.5X8-N-R
MBDAS4.5X8-N-R-ZE135A1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
สเปค ก้านลูกสูบ ทิศทางของท่อ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ สเปค กระบอกสูบ

฿ 1,149.14

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง106เกลียวนอกด้านบนไม่มีเซ็นเซอร์สวิตช์ไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 1,149.14

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง108เกลียวนอกด้านบนไม่มีเซ็นเซอร์สวิตช์ไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 1,092.09

1 ชิ้น 14 วัน การแสดงสองครั้ง4.510เกลียวนอกด้านบนไม่มีเซ็นเซอร์สวิตช์ไม่มีไม่มีกระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 3,043.88

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้ง4.58ไม่มีเกลียวด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านก้านสูบZE1351m2กระบอกสูบเซนเซอร์

฿ 1,175.50

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้ง4.58ไม่มีเกลียวด้านขวามือเมื่อมองจากด้านก้านสูบไม่มีเซ็นเซอร์สวิตช์ไม่มีไม่มีกระบอกสูบเซนเซอร์

฿ 2,115.89

1 ชิ้น 16 วัน การแสดงสองครั้ง4.58ไม่มีเกลียวด้านขวามือเมื่อมองจากด้านก้านสูบZE1351m1กระบอกสูบเซนเซอร์