(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ บาง ⌀16 ถึง 63 ( เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 16 ถึง 63 มม.)
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ คุณภาพสูงและเชื่อถือได้สูงโดยใช้ สายยาง สเตนเลส เป็น มาตรฐาน สำหรับกระบอกสูบขนาดเล็กและขนาดกลาง
·รายการที่หลากหลายของ 21 รูปแบบในทั้งหมด
· รองรับการทำงานความเร็วสูง 700 มม./วินาที (⌀50, 63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 50, 63 มม.) คือ 500 มม./วินาที)
· ใช้ บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบที่ทนทาน
· สวิตช์ เซนเซอร์ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
· ความแม่นยำ ในการติดตั้งสูงและงานติดตั้งที่ง่าย
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
กระบอกสูบ Valpack แบบบาง
ลักษณะภายนอก ของ กระบอกสูบมีก้าน มาตรฐาน , กระบอก กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยม
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 32 | 40 | 40 | ||
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ซีรีส์ | ||||||
062 ซีรีส์ | 125 ซีรีส์ | |||||
ประเภทการทำงาน | ประเภทการแสดงคู่ | |||||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||
ชนิดการติดตั้ง | แบบพื้นฐาน, แบบตีนผี, ชนิดหน้าแปลน วาล์วบอล ก้าน, แบบ วาล์วบอล หัว | |||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | กระบอกลม | 0.04 ถึง 0.9 | ||||
MPa | กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยม (⌀25/⌀40 เท่านั้น) | 0.1 ถึง 0.9 | ||||
รับประกันทน ความดัน | MPa | 1.32 | ||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | °C | 0 ถึง 60 | ||||
ช่วงความเร็วในการทำงาน | มิลลิเมตร / วินาที | 30 ถึง 800 | 30 ถึง 500 | 30 ถึง 300 | 30 ถึง 210 | 30 ถึง 450 |
ตัวควบคุมปริมาณลม | วาล์วปีกผีเสื้อ (ทั้งสองทิศทาง) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน | |||||
หมอน | ชนิดแข็ง (วิธี ยางกันกระแทก) | |||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | จำเป็นต้องใช้ (เทียบเท่า น้ำมัน เทอร์ไบน์ประเภท 1 "ISO VG32") | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | Rc | 1/4 |
รายการ | ซีรี่ส์ | ||
---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 125 ซีรีส์ | ||
สเปค โซลินอยด์ | |||
ชนิดเดี่ยว | ชนิดเดี่ยว | ||
รุ่น | |||
VPS062-4E1-70 | VPS125-4E1-70 | ||
ประเภทการทำงาน | การดำเนินการโดยตรง | ||
จำนวนตำแหน่ง / พอร์ต | 2 ตำแหน่ง / 5 พอร์ต | ||
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ | ตร.มม. | 1.8 | 3.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | Rc | 1/4 | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | จำเป็นต้องใช้ (เทียบเท่า น้ำมัน เทอร์ไบน์ประเภท 1 "ISO VG32") | |
ช่วงความดันที่ใช้งาน | MPa | 0 ถึง 0.9 (เคส สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา อย่างเดียว) | |
รับประกันทน ความดัน | MPa | 1.32 | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | °C | 0 ถึง 60 | |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | ทิศทางแนวนอน | 980.7 | |
ทิศทาง ตามแนวแกน | 980.7 | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด | Hz | 5 |
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 V AC | 200 V AC | 24 V DC | |||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | V | 90 ถึง 110 (100±10%) | 180 ถึง 220 (200±10%) | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | |||
กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) | ความถี่ | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | — |
ค่า กระแสไฟฟ้า mA (RMS) | 140 | 130 | 70 | 65 | 400 | ||
ความต้านทานฉนวน | MΩ | 100 หรือมากกว่า | |||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้า | ประเภท แหวนร้อยสาย: ประมาณ 300 มม | ||||||
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีเหลือง / สีดำ | ขาวดำ | แดงดำ |
ก้านลูกสูบ, บุชชิ่ง ชุบน้ำมัน, ปะเก็นยางแท่ง ก้าน, ฝาครอบก้าน, สายยาง กระบอกสูบ , กันชน, ลูกสูบ, แม่เหล็ก, บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ, ฝาครอบ หัว
กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยม
การจัดการ ตัวควบคุมปริมาณลม
เมื่อ สกรู รูปรับให้แน่น อากาศที่ระบายออกจะถูกควบคุมปริมาณและความเร็วของลูกสูบจะช้าลง
ขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นแบบดึงเมื่อได้รับพลังงาน
ถอด น๊อตตัวเมีย และ แหวนรอง รอง ดึง วาล์ว ออกจาก กระบอกสูบ หมุน 180° แล้วประกอบกลับเข้าที่
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 196 | 35 | 88 | 73 | 23 | 12 | 16 | 15 | 12 | 5 | M8 × 1 | M20 × 1.5 |
25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | M22 × 1.5 | |
32 | 206 | 45 | 88 | 73 | 31 | 14 | 16 | 23 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | M27 × 2 | |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | M | R | S | U | V | W | AR | AX | AY | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 10 | 42 | 14.5 | 27 | 8 | 6 | 7.5 | 31.2 | 27 | 20 |
25 | 12 | 42 | 14.5 | 29 | 10 | 8 | 9.5 | 34.6 | 30 | 22 | |
32 | 12 | 42 | 14.5 | 35 | 12 | 10 | 9.5 | 41.6 | 36 | 27 | |
40 | 12 | 42 | 14.5 | 41.6 | 16 | 14 | 9.5 | 47.3 | 41 | 33 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 12 | 46 | 16.5 | 41.6 | 16 | 14 | 9.5 | 47.3 | 41 | 33 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | R | S | U | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 196 | 35 | 88 | 73 | 23 | 12 | 16 | 15 | 12 | 5 | M 8 × 1 | 42 | 14.5 | 27 | 8 | 6 |
25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | 42 | 14.5 | 29 | 10 | 8 | |
32 | 206 | 45 | 88 | 73 | 31 | 14 | 16 | 23 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | 42 | 14.5 | 35 | 12 | 10 | |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 42 | 14.5 | 41.6 | 16 | 14 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 46 | 16.5 | 41.6 | 16 | 14 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AH | AJ | AP | AR | AT | AX | AY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 117.5 | 15 | 75 | 73.5 | 55 | 40 | 25 | 15.5 | 6.8 | 7.5 | 3.2 | 31.2 | 27 |
25 | 117.5 | 20 | 75 | 73.5 | 55 | 40 | 30 | 17 | 6.8 | 9.5 | 3.2 | 34.6 | 30 | |
32 | 117.5 | 25 | 75 | 73.5 | 55 | 40 | 35 | 20 | 6.8 | 9.5 | 3.2 | 41.6 | 36 | |
40 | 122.5 | 25 | 80 | 73.5 | 75 | 55 | 40 | 23.5 | 9 | 9.5 | 4 | 47.3 | 41 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 122.5 | 25 | 80 | 83.5 | 75 | 55 | 40 | 23.5 | 9 | 9.5 | 4 | 47.3 | 41 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | R | S | U | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 196 | 35 | 88 | 73 | 23 | 12 | 16 | 15 | 12 | 5 | M 8 × 1 | 42 | 14.5 | 27 | 8 | 6 |
25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | 42 | 14.5 | 29 | 10 | 8 | |
32 | 206 | 45 | 88 | 73 | 31 | 14 | 16 | 23 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | 42 | 14.5 | 35 | 12 | 10 | |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 42 | 14.5 | 41.6 | 16 | 14 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 46 | 16.5 | 41.6 | 16 | 14 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | AR | AX | AY | BB | BC | BD | BE | BF | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 7.5 | 31.2 | 27 | 30.5 | — | — | — | — | — |
25 | 9.5 | 34.6 | 30 | 35.5 | — | — | — | — | — | |
32 | 9.5 | 41.6 | 36 | 40.5 | 45 | 20 | 80 | 60 | 6.8 | |
40 | 9.5 | 47.3 | 41 | 40.5 | 50 | 30 | 100 | 80 | 9 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 9.5 | 47.3 | 41 | 40.5 | 50 | 30 | 100 | 80 | 9 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 196 | 35 | 88 | 73 | 23 | 12 | 16 | 15 | 12 | 5 | M8 × 1 | M20 × 1.5 |
25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | M22 × 1.5 | |
32 | 206 | 45 | 88 | 73 | 31 | 14 | 16 | 23 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | M27 × 2 | |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | M | R | S | U | V | W | CA | CC | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 10 | 42 | 14.5 | 27 | 8 | 6 | 115 | 22.5 | 81 |
25 | 12 | 42 | 14.5 | 29 | 10 | 8 | 120 | 22.5 | 81 | |
32 | 12 | 42 | 14.5 | 35 | 12 | 10 | 125 | 22.5 | 81 | |
40 | 12 | 42 | 14.5 | 41.6 | 16 | 14 | 130 | 22.5 | 81 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 12 | 46 | 16.5 | 41.6 | 16 | 14 | 130 | 24.5 | 91 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 196 | 35 | 88 | 73 | 23 | 12 | 16 | 15 | 12 | 5 | M8 × 1 | M20 × 1.5 |
25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | M22 × 1.5 | |
32 | 206 | 45 | 88 | 73 | 31 | 14 | 16 | 23 | 14 | 6 | M10 × 1.25 | M27 × 2 | |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | M | R | S | U | V | W | CA | CD | CE | CF | CG | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 20 | 10 | 42 | 14.5 | 27 | 8 | 6 | 43 | 153 | 92 | 72 | 32 | 48 |
25 | 12 | 42 | 14.5 | 29 | 10 | 8 | 48 | 153 | 94 | 74 | 34 | 50 | |
32 | 12 | 42 | 14.5 | 35 | 12 | 10 | 53 | 153 | 100 | 80 | 40 | 56 | |
40 | 12 | 42 | 14.5 | 41.6 | 16 | 14 | 53 | 158 | 107 | 87 | 47 | 63 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 12 | 46 | 16.5 | 41.6 | 16 | 14 | 53 | 168 | 107 | 87 | 47 | 63 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 12 | 5 | M8 × 1 | M22 × 1.5 |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | M | R | S | U | V | AR | AX | AY | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 25 | 12 | 42 | 14.5 | 29 | 7.4 | 9.5 | 34.6 | 30 | 22 |
40 | 12 | 42 | 14.5 | 41.6 | 13 | 9.5 | 47.3 | 41 | 33 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 12 | 46 | 16.5 | 41.6 | 13 | 9.5 | 47.3 | 41 | 33 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | R | S | U | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 12 | 5 | M8 × 1 | 42 | 14.5 | 29 | 7.4 |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 42 | 14.5 | 41.6 | 13 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 46 | 16.5 | 41.6 | 13 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AH | AJ | AP | AR | AT | AX | AY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 25 | 117.5 | 20 | 75 | 73.5 | 55 | 40 | 30 | 17 | 6.8 | 9.5 | 3.2 | 34.6 | 30 |
40 | 122.5 | 25 | 80 | 73.5 | 75 | 55 | 40 | 23.5 | 9 | 9.5 | 4 | 47.3 | 41 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 122.5 | 25 | 80 | 83.5 | 75 | 55 | 40 | 23.5 | 9 | 9.5 | 4 | 47.3 | 41 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | R | S | U | V | AR | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 5 | M8 × 1 | 42 | 14.5 | 29 | 7.4 | 9.5 | 35.5 |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 8 | M14 × 1.5 | 42 | 14.5 | 41.6 | 13 | 9.5 | 40.5 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 8 | M14 × 1.5 | 46 | 16.5 | 41.6 | 13 | 9.5 | 40.5 |
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | เส้นผ่านศูนย์กลาง | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | R | S | U | V | CA | CC | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 ซีรีส์ | 25 | 201 | 40 | 88 | 73 | 26 | 14 | 16 | 18 | 12 | 5 | M8 × 1 | M22 × 1.5 | 12 | 42 | 14.5 | 29 | 7.4 | 120 | 22.5 | 81 |
40 | 211 | 45 | 93 | 73 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 | 12 | 42 | 14.5 | 41.6 | 13 | 130 | 22.5 | 81 | |
125 ซีรีส์ | 40 | 221 | 45 | 93 | 83 | 31 | 14 | (14.5) | 23 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | M33 × 2 | 12 | 46 | 16.5 | 41.6 | 13 | 130 | 24.5 | 91 |
รหัสสินค้า |
---|
DA20X1000-3-ZG553B2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | วิธีการทำงานของก้าน | รูปทรง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม สเปค กระบอกสูบ มาตรฐาน | การปรากฏตัวของ เบลโลว์ | มี / ไม่มีเบาะ แบบปรับได้ | ส สเปค ฝาครอบ หัว | การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สเปค เซนเซอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | ส สเปค ปลาย ก้าน | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ชุดติดตั้ง วาล์ว | ตัวเลือกการติดตั้ง วาล์ว | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า | เครื่องกวาดตะกอน | การหล่อลื่น | กันชน | ไพล็อต | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ L2 (mm) | จบการรักษา ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,119.21 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 20 | 1,000 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0~ 70 | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | หัวมาตรฐาน | ไม่มี | มี | ชนิดหน้าแปลน | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี | VPS062-4E1-70 | ไม่ | ZG553 | 3m | รวมในชุด 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.9 | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DA20X1000-3-ZG553B2 ในชุด ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA
รหัสสินค้า |
---|
DA20X100-1-CS3MA2 |
DA20X100-1-CS3MB1 |
DA20X100-1-CS3MB2 |
DA20X1000-8B |
DA20X1000-8B-8E-Y |
DA20X1000-8B-CS4MA1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | วิธีการทำงานของก้าน | รูปทรง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม สเปค กระบอกสูบ มาตรฐาน | การปรากฏตัวของ เบลโลว์ | มี / ไม่มีเบาะ แบบปรับได้ | ส สเปค ฝาครอบ หัว | การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สเปค เซนเซอร์ | ชนิดที่มีการยึดติด | ส สเปค ปลาย ก้าน | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ชุดติดตั้ง วาล์ว | ตัวเลือกการติดตั้ง วาล์ว | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า | เครื่องกวาดตะกอน | การหล่อลื่น | กันชน | ไพล็อต | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ L2 (mm) | จบการรักษา ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,572.88 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 20 | 100 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0~ 70 | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | หัวมาตรฐาน | ไม่มี | มี | ชนิดขายึด | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี | VPS062-4E1-70 | ไม่ | CS3M | 1m | รวมในชุด 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.9 | - | ไม่มี | ||
฿ 2,854.06 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 20 | 100 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0~ 70 | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | หัวมาตรฐาน | ไม่มี | มี | ชนิดขายึด | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี | VPS062-4E1-70 | ไม่ | CS3M | 3m | รวม 1 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.9 | - | ไม่มี | ||
฿ 3,796.78 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 20 | 100 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0~ 70 | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | หัวมาตรฐาน | ไม่มี | มี | ชนิดขายึด | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี | VPS062-4E1-70 | ไม่ | CS3M | 3m | รวมในชุด 2 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.9 | - | ไม่มี | ||
฿ 8,991.35 | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 20 | 1,000 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0~ 70 | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | หัวมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด พีวอท พร้อม บุชชิ่ง | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี | VPS062-4E1-70 | ไม่ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.9 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,674.67 | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 20 | 1,000 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0~ 70 | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | หัวมาตรฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด พีวอท พร้อม บุชชิ่ง และขา เหล็กยึด | ไม่มี (มาตรฐาน) | ข้อนิ้วรูปตัว Y | VPS062-4E1-70 | ไม่ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.9 | - | ไม่มี | ||
฿ 9,819.80 | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | แท่งร็อด เดี่ยว | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | 20 | 1,000 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0~ 70 | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ไม่มี | หัวมาตรฐาน | ไม่มี | มี | ชนิดที่มีการยึดติด พีวอท พร้อม บุชชิ่ง | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี | VPS062-4E1-70 | ไม่ | CS4M | 1m | รวม 1 ชิ้น | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี (มาตรฐาน) | ไม่มี (มาตรฐาน) | 0.9 | - | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง