1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA (รหัสสินค้า)

STANDARD CYLINDER

ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,343.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • [ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดการขาย] รหัสรุ่น/ Part number: DA25 × 250-CS2B2, DA32 × 100-CS3B1, DA32 × 25-1-CS3B2, DA32 × 50-CS4B2, DA40 × 150-1-CS3B1, DAL20 × 350-1-CS3MA1, KOG1DV, KOG1DAT จะถูกยกเลิกในเดือนเมษายน 2022.

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ บาง ⌀16 ถึง 63 ( เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 16 ถึง 63 มม.)
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ คุณภาพสูงและเชื่อถือได้สูงโดยใช้ สายยาง สเตนเลส เป็น มาตรฐาน สำหรับกระบอกสูบขนาดเล็กและขนาดกลาง
·รายการที่หลากหลายของ 21 รูปแบบในทั้งหมด
· รองรับการทำงานความเร็วสูง 700 มม./วินาที (⌀50, 63 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 50, 63 มม.) คือ 500 มม./วินาที)
· ใช้ บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบที่ทนทาน
· สวิตช์ เซนเซอร์ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
· ความแม่นยำ ในการติดตั้งสูงและงานติดตั้งที่ง่าย
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ชนิดพื้นฐาน, DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

แบบตีนผี DV เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -1

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ เล็ก ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

ชนิดหน้าแปลน, DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -3

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3

ประเภท วาล์วบอล ข้าง หัว , DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -11T

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ เล็ก ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4

ชนิด วาล์วบอล ข้างคัน, DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -12

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ เล็ก ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 5

ชนิดพื้นฐาน, DVL, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ เล็ก ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 6

แบบตีนผี DVL เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -1

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 7

ชนิดหน้าแปลน, DVL, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -3

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 8

ประเภท วาล์วบอล ข้าง หัว , DVL, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -11T

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 9

เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ DA ชนิดพื้นฐาน × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1แบบทั่วไป ทรง กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

กระบอกสูบ Valpack แบบบาง

กระบอกสูบ Valpack แบบบาง
ลักษณะภายนอก ของ กระบอกสูบมีก้าน มาตรฐาน , กระบอก กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยม

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายการเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ mm
2025324040
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ซีรีส์
062 ซีรีส์125 ซีรีส์
ประเภทการทำงานประเภทการแสดงคู่
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
ชนิดการติดตั้งแบบพื้นฐาน, แบบตีนผี, ชนิดหน้าแปลน วาล์วบอล ก้าน, แบบ วาล์วบอล หัว
ช่วงความดันที่ใช้งานกระบอกลม0.04 ถึง 0.9
MPaกระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยม
(⌀25/⌀40 เท่านั้น)
0.1 ถึง 0.9
รับประกันทน ความดันMPa1.32
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน°C0 ถึง 60
ช่วงความเร็วในการทำงานมิลลิเมตร / วินาที30 ถึง 80030 ถึง 50030 ถึง 30030 ถึง 21030 ถึง 450
ตัวควบคุมปริมาณลมวาล์วปีกผีเสื้อ (ทั้งสองทิศทาง) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
หมอนชนิดแข็ง (วิธี ยางกันกระแทก)
การหล่อลื่นไม่ต้องการจำเป็นต้องใช้ (เทียบเท่า น้ำมัน เทอร์ไบน์ประเภท 1 "ISO VG32")
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อRc1/4

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายการซีรี่ส์
062 ซีรีส์125 ซีรีส์
สเปค โซลินอยด์
ชนิดเดี่ยวชนิดเดี่ยว
รุ่น
VPS062-4E1-70VPS125-4E1-70
ประเภทการทำงานการดำเนินการโดยตรง
จำนวนตำแหน่ง / พอร์ต2 ตำแหน่ง / 5 พอร์ต
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพตร.มม.1.83.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อRc1/4
การหล่อลื่นไม่ต้องการจำเป็นต้องใช้ (เทียบเท่า น้ำมัน เทอร์ไบน์ประเภท 1 "ISO VG32")
ช่วงความดันที่ใช้งานMPa0 ถึง 0.9 (เคส สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา อย่างเดียว)
รับประกันทน ความดันMPa1.32
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน°C0 ถึง 60
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²ทิศทางแนวนอน980.7
ทิศทาง ตามแนวแกน980.7
ทิศทางการติดตั้งฟรี
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุดHz5

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
100 V AC200 V AC24 V DC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานV90 ถึง 110 (100±10%)180 ถึง 220 (200±10%)21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
กระแสไฟฟ้า
(เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
ความถี่Hz50605060
ค่า กระแสไฟฟ้า mA (RMS)1401307065400
ความต้านทานฉนวน100 หรือมากกว่า
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้าประเภท แหวนร้อยสาย: ประมาณ 300 มม
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีเหลือง / สีดำขาวดำแดงดำ

โครงสร้างภายในและชื่อของแต่ละส่วน

ก้านลูกสูบ, บุชชิ่ง ชุบน้ำมัน, ปะเก็นยางแท่ง ก้าน, ฝาครอบก้าน, สายยาง กระบอกสูบ , กันชน, ลูกสูบ, แม่เหล็ก, บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ, ฝาครอบ หัว

ก้านลูกสูบ, บุชชิ่ง ชุบน้ำมัน, ปะเก็นยางแท่ง ก้าน, ฝาครอบก้าน, สายยาง กระบอกสูบ , กันชน, ลูกสูบ, แม่เหล็ก, บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ, ฝาครอบ หัว

กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยม

กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยม

การจัดการ ตัวควบคุมปริมาณลม

การจัดการ ตัวควบคุมปริมาณลม
เมื่อ สกรู รูปรับให้แน่น อากาศที่ระบายออกจะถูกควบคุมปริมาณและความเร็วของลูกสูบจะช้าลง

ขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นแบบดึงเมื่อได้รับพลังงาน

ขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นแบบดึงเมื่อได้รับพลังงาน
ถอด น๊อตตัวเมีย และ แหวนรอง รอง ดึง วาล์ว ออกจาก กระบอกสูบ หมุน 180° แล้วประกอบกลับเข้าที่

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

ชนิดพื้นฐาน, DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKL
062 ซีรีส์2019635887323121615125M8 × 1M20 × 1.5
2520140887326141618146M10 × 1.25M22 × 1.5
3220645887331141623146M10 × 1.25M27 × 2
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางMRSUVWARAXAYAL
062 ซีรีส์20104214.527867.531.22720
25124214.5291089.534.63022
32124214.53512109.541.63627
40124214.541.616149.547.34133
125 ซีรีส์40124616.541.616149.547.34133

แบบตีนผี DV เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -1

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKRSUVW
062 ซีรีส์2019635887323121615125M 8 × 14214.52786
2520140887326141618146M10 × 1.254214.529108
3220645887331141623146M10 × 1.254214.5351210
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.54214.541.61614
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.54616.541.61614
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลาง AAABACADAEAFAHAJAPARATAXAY
062 ซีรีส์20117.5157573.555402515.56.87.53.231.227
25117.5207573.5554030176.89.53.234.630
32117.5257573.5554035206.89.53.241.636
40122.5258073.575554023.599.5447.341
125 ซีรีส์40122.5258083.575554023.599.5447.341

ชนิดหน้าแปลน, DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -3

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKRSUVW
062 ซีรีส์2019635887323121615125M 8 × 14214.52786
2520140887326141618146M10 × 1.254214.529108
3220645887331141623146M10 × 1.254214.5351210
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.54214.541.61614
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.54616.541.61614
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางARAXAYBBBCBDBEBFBP
062 ซีรีส์207.531.22730.5
259.534.63035.5
329.541.63640.545208060 6.8
409.547.34140.5503010080 9
125 ซีรีส์409.547.34140.5503010080 9

ประเภท วาล์วบอล ข้าง หัว , DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -11T

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKL
062 ซีรีส์2019635887323121615125M8 × 1M20 × 1.5
2520140887326141618146M10 × 1.25M22 × 1.5
3220645887331141623146M10 × 1.25M27 × 2
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางMRSUVWCACCCD
062 ซีรีส์20104214.5278611522.581
25124214.52910812022.581
32124214.535121012522.581
40124214.541.6161413022.581
125 ซีรีส์40124616.541.6161413024.591

ชนิด วาล์วบอล ข้างคัน, DV, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -12

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKL
062 ซีรีส์2019635887323121615125M8 × 1M20 × 1.5
2520140887326141618146M10 × 1.25M22 × 1.5
3220645887331141623146M10 × 1.25M27 × 2
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางMRSUVWCACDCECFCGCH
062 ซีรีส์20104214.527864315392723248
25124214.5291084815394743450
32124214.535121053153100804056
40124214.541.6161453158107874763
125 ซีรีส์40124616.541.6161453168107874763

ชนิดพื้นฐาน, DVL, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKL
062 ซีรีส์2520140887326141618125M8 × 1M22 × 1.5
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางMRSUVARAXAYAL
062 ซีรีส์25124214.5297.49.534.63022
40124214.541.6139.547.34133
125 ซีรีส์40124616.541.6139.547.34133

แบบตีนผี DVL เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -1

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKRSUV
062 ซีรีส์2520140887326141618125M8 × 14214.5297.4
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.54214.541.613
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.54616.541.613
การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางAAABACADAEAFAHAJ APARAT AXAY
062 ซีรีส์25117.5207573.5554030176.89.53.234.630
40122.5258073.575554023.599.5447.341
125 ซีรีส์40122.5258083.575554023.599.5447.341

ชนิดหน้าแปลน, DVL, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -3

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHJKRSUVARBB
062 ซีรีส์25201408873261416185M8 × 14214.5297.49.535.5
402114593733114(14.5)238M14 × 1.54214.541.6139.540.5
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)238M14 × 1.54616.541.6139.540.5

ประเภท วาล์วบอล ข้าง หัว , DVL, เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ × ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ -11T

การติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเส้นผ่านศูนย์กลางABCDEFGHIJKLMRSUVCACCCD
062 ซีรีส์2520140887326141618125M8 × 1M22 × 1.5124214.5297.412022.581
402114593733114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2124214.541.61313022.581
125 ซีรีส์402214593833114(14.5)23198M14 × 1.5M33 × 2124616.541.61313024.591
รหัสสินค้า
DABL20X25-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ วิธีการทำงานของก้าน รูปทรง กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม สเปค กระบอกสูบ มาตรฐาน การปรากฏตัวของ เบลโลว์ มี / ไม่มีเบาะ แบบปรับได้ ส สเปค ฝาครอบ หัว การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สเปค เซนเซอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส สเปค ปลาย ก้าน อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ชุดติดตั้ง วาล์ว ตัวเลือกการติดตั้ง วาล์ว สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า เครื่องกวาดตะกอน การหล่อลื่น กันชน ไพล็อต แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ L2
(mm)
จบการรักษา ตำแหน่ง

฿ 3,097.02

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 15 วัน -การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว[มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน2025พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0~ 70ไม่ไม่กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยมไม่มีไม่มีหัวมาตรฐานไม่มีไม่มีติดตั้งด้านข้างไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มีVPS062-4E1-70ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)0.9-ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DABL20X25-2 ในชุด ชนิดทั่วไป กระบอกสูบ บาง ซีรีส์ DA/DV/SA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DA20X100-1-CS3MA2
DA20X100-1-CS3MB1
DA20X100-1-CS3MB2
DABL20X25-2-CS2F2
DABL20X25-2-CS3MA2
DABL20X25-2-CS3MB2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ วิธีการทำงานของก้าน รูปทรง กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม สเปค กระบอกสูบ มาตรฐาน การปรากฏตัวของ เบลโลว์ มี / ไม่มีเบาะ แบบปรับได้ ส สเปค ฝาครอบ หัว การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สเปค เซนเซอร์ ชนิดที่มีการยึดติด ส สเปค ปลาย ก้าน อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ชุดติดตั้ง วาล์ว ตัวเลือกการติดตั้ง วาล์ว สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ แรงดันไฟฟ้าของ วาล์ว ไฟฟ้า เครื่องกวาดตะกอน การหล่อลื่น กันชน ไพล็อต แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ L2
(mm)
จบการรักษา ตำแหน่ง

฿ 3,572.88

1 ชิ้น 14 วัน -การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว[มาตรฐาน] มาตรฐาน20100มาตรฐานมาตรฐาน0~ 70ไม่ไม่-ไม่มีไม่มีหัวมาตรฐานไม่มีมีชนิดขายึดไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มีVPS062-4E1-70ไม่CS3M1mรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มีไม่มี-ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)0.9-ไม่มี

฿ 2,854.06

1 ชิ้น 14 วัน -การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว[มาตรฐาน] มาตรฐาน20100มาตรฐานมาตรฐาน0~ 70ไม่ไม่-ไม่มีไม่มีหัวมาตรฐานไม่มีมีชนิดขายึดไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มีVPS062-4E1-70ไม่CS3M3mรวม 1 ชิ้นไม่มีไม่มี-ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)0.9-ไม่มี

฿ 3,796.78

1 ชิ้น 14 วัน -การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว[มาตรฐาน] มาตรฐาน20100มาตรฐานมาตรฐาน0~ 70ไม่ไม่-ไม่มีไม่มีหัวมาตรฐานไม่มีมีชนิดขายึดไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มีVPS062-4E1-70ไม่CS3M3mรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มีไม่มี-ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)0.9-ไม่มี

฿ 6,060.07

1 ชิ้น 15 วัน -การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว[มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน2025พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0~ 70ไม่ไม่กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยมไม่มีไม่มีหัวมาตรฐานไม่มีมีติดตั้งด้านข้างไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มีVPS062-4E1-70ไม่CS2Fไม่มีรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มีไม่มี-ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)0.9-ไม่มี

฿ 4,753.91

1 ชิ้น 15 วัน -การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว[มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน2025พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0~ 70ไม่ไม่กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยมไม่มีไม่มีหัวมาตรฐานไม่มีมีติดตั้งด้านข้างไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มีVPS062-4E1-70ไม่CS3M1mรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มีไม่มี-ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)0.9-ไม่มี

฿ 4,971.60

1 ชิ้น 15 วัน -การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว[มาตรฐาน] ระดับมาตรฐาน2025พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0~ 70ไม่ไม่กระบอกสูบมีก้าน แบบเหลี่ยมไม่มีไม่มีหัวมาตรฐานไม่มีมีติดตั้งด้านข้างไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มีVPS062-4E1-70ไม่CS3M3mรวมในชุด 2 ชิ้นไม่มีไม่มี-ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)0.9-ไม่มี