1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมพร้อมไกด์หลากฟังก์ชั่น ซีรีส์ STS (รหัสสินค้า)

COMBINED FUNCTIONS

กระบอกลมพร้อมไกด์หลากฟังก์ชั่น ซีรีส์ STS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมสี่เหลี่ยม ประหยัดพื้นที่ โดยมีสวิตช์กระบอกลมอยู่ข้างในบอดี้ให้ความยาวโดยรวมของกระบอกลมสั้นลง โครงสร้างบอดี้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสโตรคสั้นและสโตรคยาว และมีไกด์ประคองทั้งสองด้าน ทำให้มีความแม่นยำสูง มีความแข็งแกร่งสูง และประหยัดพื้นที่ มีหลากชนิดให้เลือกสรร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ใช้เป็นตัวยก หรือตัวผลัก
[คุณสมบัติ]
· มีไกด์ประคอง 2 แท่งที่ใช้ตลับลูกปืนธรรมดา หรือตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ด้วยความแม่นยำในการไม่หมุนที่สูง และความแม่นยำในการเบี่ยงเบนจากการหมุนที่สูง จึงเพิ่มความแม่นยำให้กับอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับกระบอกลม
· กระบอกลมที่มีไกด์ประคอง 2 แท่ง มีความแข็งแกร่งสูง และทนต่อโหลดด้านข้างได้ดีเยี่ยม
· มีให้เลือกระหว่างเพลทปิดปลายอลูมิเนียม (มาตรฐาน) หรือเหล็กกล้า (อุปกรณ์เสริม)
· เนื่องจากมีไกด์ประคอง จึงไม่จำเป็นต้องมีกลไกการหยุดหมุนเพิ่มเติมต่างหาก ดังนั้นจึงช่วยลดขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวยก, ตัวผลัก, และอื่นๆ

รหัสสินค้า
STS-B-50-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สเปค รอง ใช้ได้กับ สวิตช์ ทนทานต่อ สนาม สูง ตัวเลือก วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล ก้านลูกสูบ / วัสดุแกนนำ กลไก ป้องกันร่วง การ หกล้ม วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล การกำหนดค่าการ ป้องกันร่วง

฿ 12,165.91

COMBINED FUNCTIONS 1 ชิ้น 60 วัน [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์5035ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวยางกันกระแทก (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)มาตรฐาน (อลูมิเนียม)มาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก)ไม่มี (มาตรฐาน)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว วาล์ว ไม่
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สโตรคสั้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STS-B-50-35 ในชุด กระบอกลมพร้อมไกด์หลากฟังก์ชั่น ซีรีส์ STS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
STS-B-12-20
STS-B-12-20-F
STS-B-12-25
STS-B-50-40
STS-B-50-50
STS-B-50-50-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สเปค รอง ใช้ได้กับ สวิตช์ ทนทานต่อ สนาม สูง ตัวเลือก วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล ก้านลูกสูบ / วัสดุแกนนำ กลไก ป้องกันร่วง การ หกล้ม วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล การกำหนดค่าการ ป้องกันร่วง

฿ 4,646.82

1 ชิ้น 60 วัน [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์1220ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวยางกันกระแทก (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)มาตรฐาน (อลูมิเนียม)มาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก)ไม่มี (มาตรฐาน)--

฿ 5,332.34

1 ชิ้น 60 วัน [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์1220ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวยางกันกระแทก (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้ามาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก)ไม่มี (มาตรฐาน)--

฿ 4,451.94

1 ชิ้น 5 วัน [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์1225ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวยางกันกระแทก (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)มาตรฐาน (อลูมิเนียม)มาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก)ไม่มี (มาตรฐาน)--

฿ 12,165.91

1 ชิ้น 60 วัน [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์5040ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวยางกันกระแทก (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)มาตรฐาน (อลูมิเนียม)มาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก)ไม่มี (มาตรฐาน)--

฿ 12,165.91

1 ชิ้น 60 วัน [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์5050ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวยางกันกระแทก (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)มาตรฐาน (อลูมิเนียม)มาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก)ไม่มี (มาตรฐาน)--

฿ 13,124.78

1 ชิ้น 60 วัน [พร้อม ไกด์] พร้อม ไกด์5050ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀8 ถึง 25) 0.1 (⌀32 ถึง 100)~ 1.0-ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง1. STS: ดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวยางกันกระแทก (มาตรฐาน)ไม่มี (มาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้ามาตรฐาน (ดูแคตตาล็อก)ไม่มี (มาตรฐาน)--