1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมขนาดเล็ก แบบประหยัดพื้นที่, ซีรีส์ MSDG (รหัสสินค้า)

กระบอกลมขนาดเล็ก แบบประหยัดพื้นที่, ซีรีส์ MSDG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กของกระบอกลมกะทัดรัดพิเศษ

รหัสสินค้า
MSDG-L-[6,​8,​12,​16]-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
MSDG-LF-[12,​16]-[5,​10,​15,​20,​25,​30]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดันขณะใช้งาน
(MPa)

-

SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 88 วัน 6 ~ 165 ~ 30มาตรฐาน0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀6) 0.15 (⌀8) 0.1 (⌀12, 16)~ 1.0

-

SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 45 วัน 12 ~ 165 ~ 30ไมโคร Velocity0.1~ 1.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง / งานละเอียด สูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60 สิ้นสุดการล็อก ไม่มี
วาล์ว ไม่ มีหรือไม่มี สวิตช์ มี