(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมสี่เหลี่ยม แบบประหยัดพื้นที่ มีขนาดตามแนวแกนของกระบอกลมลดลง 50% เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเป็นรูปวงรีและมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการหยุดหมุน
รหัสสินค้า |
---|
FCH-[25,32,40,50,63]-[5,10,20]-[0,1][N,NB] |
FCH-[25,32,40,50,63]-[5,10,20]-[0,1][N,NB]P6 |
FCH-L-[25,32,40,50,63]-[10,20] |
FCH-L-[25,32,40,50,63]-[10,20]-P6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มีหรือไม่มี สวิตช์ | ชนิดสกรู ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25 ~ 63 | 5 ~ 20 | มาตรฐาน | ไม่มี | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25 ~ 63 | 5 ~ 20 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่มี | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25 ~ 63 | 10 ~ 20 | มาตรฐาน | มี | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 25 ~ 63 | 10 ~ 20 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | มี | สกรู Rc |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (instroke) | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.12:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง