(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมสี่เหลี่ยม แบบประหยัดพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ ด้วยขนาดตามแนวแกนของกระบอกลมที่ลดลง 50% เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเป็นรูปวงรีและมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการหยุดหมุน
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่: ลดขนาดด้านกว้างลง 50% กระบอกลมแบบประหยัดพื้นที่ที่ใช้งานได้ในพื้นที่แคบ
· ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่แคบ: สามารถดึงท่อออกมาได้ในทิศทางเดียวโดยไม่ต้องดัดให้เข้ากับพื้นที่ติดตั้ง ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายแม้ในพื้นที่แคบ
· สามารถติดตั้งพร็อกซิมิตี้สวิตช์ มีจอแสดงผล 2 สีได้: สามารถติดตั้งพร็อกซิมิตี้สวิตช์ มีจอแสดงผล 2 สีได้ โดยจะแสดงตำแหน่งการติดตั้งที่ดีที่สุดด้วยไฟ LED สีเขียวทันที
· ติดตั้งได้ทุกด้าน: กระบอกลมนี้มาพร้อมกับรูติดตั้งที่ฝาครอบ และสามารถติดตั้งจากด้านใดก็ได้ตามพื้นที่และการใช้งาน
· ไม่จำเป็นต้องมีกลไกการหยุดหมุน: มีฟังก์ชั่นการหยุดหมุน ด้วยโครงสร้างของกระบอกลมนี้เอง จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งกลไกการหยุดหมุนแยกต่างหาก นอกจากนี้ยังมีแรงบิดที่อนุญาตที่สูง
· การออกแบบที่เรียบง่าย: มีรูปทรงที่เรียบง่ายและเข้าได้กับทุกอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
FCD-40-40-N |
FCD-50-5-N |
FCD-50-10-N |
FCD-50-15-N |
FCD-50-20-N |
FCD-50-25-N |
FCD-50-40-N |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[0,1][N,NB] |
FCD-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[0,1][N,NB]P6 |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[0,1][N,NB] |
FCD-D-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[0,1][N,NB]P6 |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-DL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[0,1][N,NB] |
FCD-K-[25,32,40,50,63]-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[0,1][N,NB]P6 |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-KL-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
FCD-L-40-30 |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50] |
FCD-L-[25,32,40,50,63]-[10,15,20,25,30,40,50]-P6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของก้าน | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ส สเปค ปลาย ก้าน | มีหรือไม่มี สวิตช์ | รอง | ตัวเลือก | วัสดุ ก้านลูกสูบ | ประเภทของ เกลียว ท่อ | ชนิดสกรู ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,297.46 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | แท่งร็อด เดี่ยว | 40 | - | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
฿ 3,297.46 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 50 | 5 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
฿ 3,384.24 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 50 | 10 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
฿ 3,514.40 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 50 | 15 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
฿ 3,601.18 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 50 | 20 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
฿ 3,731.34 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 50 | 25 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
฿ 4,035.06 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 50 | 40 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | มีเกลียว | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | - | ไม่มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0.07~ 0.7 | - | ไม่มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ก้านคู่ | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ คู่ | มาตรฐาน | 0.1~ 0.7 | - | ไม่มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ก้านคู่ | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ คู่ | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0.1~ 0.7 | - | ไม่มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ก้านคู่ | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ คู่ | มาตรฐาน | 0.1~ 0.7 | - | มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ก้านคู่ | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ คู่ | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0.1~ 0.7 | - | มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | - | ไม่มี | มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0.07~ 0.7 | - | ไม่มี | มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | - | มี | มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0.07~ 0.7 | - | มี | มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
฿ 3,348.12 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 40 | 30 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | เกลียวใน | มี | ไม่มี | สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม) | เหล็กกล้า | เกลียว Rc | - | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | มาตรฐาน | 0.07~ 0.7 | - | มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | 0.07~ 0.7 | - | มี | ไม่มี | มีอุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู Rc |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี (มาตรฐาน) | วาล์ว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง