1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[รายการสินค้าคงคลัง] กระบอกลมขนาดกะทัดรัดพิเศษ แบบประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ SSD (รหัสสินค้า)

SPACE SAVING STRUCTURE

[รายการสินค้าคงคลัง] กระบอกลมขนาดกะทัดรัดพิเศษ แบบประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ SSD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมสี่เหลี่ยม ประหยัดพื้นที่ มีสวิตช์กระบอกลมอยู่ข้างในบอดี้ให้ความยาวโดยรวมสั้นลง โปรดระวังอย่าให้มีโหลดด้านข้างกระทำต่อกระบอกลม
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่ รูปทรงสี่เหลี่ยม และเกลียวใน เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน: สามารถติดตั้งภายนอกได้ด้วยเกลียวในที่อยู่ปลายก้านสูบ นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังมีแบบเกลียวนอก ให้การเลือกสรรมีความหลากหลายขึ้น
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกทั้งหมด สามารถติดตั้งสวิตช์กะทัดรัดได้: เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกทั้งหมด สามารถติดตั้งสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ ทั้งพร็อกซิมิตี้สวิตช์และรีดสวิตช์ทุกซีรีส์ (ไม่รวมชนิดทนความร้อน)
ติดตั้งโดยตรง: สามารถติดตั้งได้โดยตรงด้วยสกรูหัวจมหกเหลี่ยม นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยโบลท์และการขันเกลียว

รหัสสินค้า
SSD-25-15-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ วิธีการทำงานของก้าน กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ส สเปค ปลาย ก้าน มีหรือไม่มี สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ โครงสร้างในการป้องกัน รอง สเปค รอง ขนาด อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก EE ตัวเลือก แม่เหล็ก สำหรับ สวิตช์ ประเภทของ เกลียว ท่อ จำนวน สวิตช์ เคาะ ชนิดสกรู ท่อ วัสดุ Rad วัสดุ ก้าน (สำหรับ กระบอกสูบ 2) ปลาย ก้าน วงเล็บรองรับ

฿ 1,202.84

SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 5 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว2515มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่0.1~ 1N: เกลียวนอก---1_SSD: ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวไม่มีเครื่องหมาย: NAมาตรฐาน: เหล็กกล้า (⌀25 หรือต่ำกว่า คือ สแตนเลสมาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)ไม่มีเกลียว Rcไม่มี------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง บล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSD-25-15-N ในชุด [รายการสินค้าคงคลัง] กระบอกลมขนาดกะทัดรัดพิเศษ แบบประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ SSD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SSD-12-20-N
SSD-12-25
SSD-12-25-N
SSD-25-20
SSD-25-20-N
SSD-25-25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ วิธีการทำงานของก้าน กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ส สเปค ปลาย ก้าน มีหรือไม่มี สวิตช์ เครื่องวัดระดับน้ำ โครงสร้างในการป้องกัน รอง สเปค รอง ขนาด อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก EE ตัวเลือก แม่เหล็ก สำหรับ สวิตช์ ประเภทของ เกลียว ท่อ จำนวน สวิตช์ เคาะ ชนิดสกรู ท่อ วัสดุ Rad วัสดุ ก้าน (สำหรับ กระบอกสูบ 2) ปลาย ก้าน วงเล็บรองรับ

฿ 927.79

1 ชิ้น 5 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1220มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่0.1~ 1N: เกลียวนอก---1_SSD: ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวไม่มีเครื่องหมาย: NAมาตรฐาน: เหล็กกล้า (⌀25 หรือต่ำกว่า คือ สแตนเลสมาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)ไม่มีเกลียว Rcไม่มี------

฿ 1,084.69

1 ชิ้น 60 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1225มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่0.1~ 1ไม่มีสัญลักษณ์: เกลียวใน---1_SSD: ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวไม่มีเครื่องหมาย: NAมาตรฐาน: เหล็กกล้า (⌀25 หรือต่ำกว่า คือ สแตนเลสมาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)ไม่มีเกลียว Rcไม่มี------

฿ 1,084.69

1 ชิ้น 60 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว1225มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่0.1~ 1N: เกลียวนอก---1_SSD: ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวไม่มีเครื่องหมาย: NAมาตรฐาน: เหล็กกล้า (⌀25 หรือต่ำกว่า คือ สแตนเลสมาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)ไม่มีเกลียว Rcไม่มี------

฿ 1,250.51

1 ชิ้น 5 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว2520มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่0.1~ 1ไม่มีสัญลักษณ์: เกลียวใน---1_SSD: ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวไม่มีเครื่องหมาย: NAมาตรฐาน: เหล็กกล้า (⌀25 หรือต่ำกว่า คือ สแตนเลสมาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)ไม่มีเกลียว Rcไม่มี------

฿ 1,250.51

1 ชิ้น 5 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว2520มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่0.1~ 1N: เกลียวนอก---1_SSD: ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวไม่มีเครื่องหมาย: NAมาตรฐาน: เหล็กกล้า (⌀25 หรือต่ำกว่า คือ สแตนเลสมาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)ไม่มีเกลียว Rcไม่มี------

฿ 1,316.51

1 ชิ้น 5 วัน การแสดงสองครั้งแท่งร็อด เดี่ยว2525มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 60[ไม่มี] ไม่มี (มาตรฐาน)ไม่0.1~ 1ไม่มีสัญลักษณ์: เกลียวใน---1_SSD: ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ก้านสูบเดี่ยวไม่มีเครื่องหมาย: NAมาตรฐาน: เหล็กกล้า (⌀25 หรือต่ำกว่า คือ สแตนเลสมาตรฐาน)สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)ไม่มีเกลียว Rcไม่มี------