1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียง, ล้อเรซิ่น ø38

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,731.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ กันสนิม เรซิ่น · รุ่น ล้อ: OKR38B,โหลดที่ยอมรับได้ (กำลังต่อ ล้อ): 8 กก./ PC. (ค่า ที่ไม่มีผลกระทบ).

รหัสสินค้า
OKR3862B
OKR3862B-2L
OKR3862B-3L
OKR3863B
OKR3863B-2L
OKR3863B-3L
OKR3864B
OKR3864B-2L
OKR3864B-3L
OKR3866B
OKR3866B-2L
OKR3866B-3L
OKR3882B
OKR3882B-2L
OKR3882B-3L
OKR3883B
OKR3883B-2L
OKR3883B-3L
OKR3884B
OKR3884B-2L
OKR3884B-3L
OKR3886B
OKR3886B-2L
OKR3886B-3L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ล้อ P (mm)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
จำนวน ราง

฿ 6,339.82

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5018001 แถว

฿ 14,722.19

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5018002 แถว

฿ 21,114.51

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5018003 แถว

฿ 4,581.68

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7518001 แถว

฿ 11,103.90

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7518002 แถว

฿ 15,717.22

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7518003 แถว

฿ 3,684.00

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10018001 แถว

฿ 9,415.37

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10018002 แถว

฿ 13,093.96

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10018003 แถว

฿ 2,731.74

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15018001 แถว

฿ 7,545.92

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15018002 แถว

฿ 10,319.93

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15018003 แถว

฿ 8,299.72

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5024001 แถว

฿ 19,154.59

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5024002 แถว

฿ 27,506.81

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5024003 แถว

฿ 5,977.99

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7524001 แถว

฿ 14,480.97

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7524002 แถว

฿ 20,511.45

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7524003 แถว

฿ 4,922.32

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10024001 แถว

฿ 12,279.85

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10024002 แถว

฿ 17,194.69

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10024003 แถว

฿ 3,653.03

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15024001 แถว

฿ 9,807.34

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15024002 แถว

฿ 13,546.25

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15024003 แถว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของสายพาน แบบยูนิต วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า รุ่น ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง
ประเภท การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป แบบตรง