1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียง ล้อซับยาง ขนาด φ42

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,514.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก การหุ้มด้วยยาง พื้นผิว ด้านล่างของ วัตถุ ที่ลำเลียงจะไม่เสียหาย · รุ่น ล้อ: OKR38G,โหลดที่ยอมรับได้ (กำลังต่อ ล้อ): 10 กก./ PC. (ค่า ที่ไม่มีผลกระทบ).

รหัสสินค้า
OKR3862G
OKR3862G-2L
OKR3862G-3L
OKR3863G
OKR3863G-2L
OKR3863G-3L
OKR3864G
OKR3864G-2L
OKR3864G-3L
OKR3866G
OKR3866G-2L
OKR3866G-3L
OKR3882G
OKR3882G-2L
OKR3882G-3L
OKR3883G
OKR3883G-2L
OKR3883G-3L
OKR3884G
OKR3884G-2L
OKR3884G-3L
OKR3886G
OKR3886G-2L
OKR3886G-3L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ล้อ P (mm)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
จำนวน ราง

฿ 5,405.09

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5018001 แถว

฿ 12,852.74

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5018002 แถว

฿ 18,280.18

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5018003 แถว

฿ 3,962.71

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7518001 แถว

฿ 9,897.81

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7518002 แถว

฿ 13,877.92

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7518003 แถว

฿ 3,219.87

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10018001 แถว

฿ 8,450.48

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10018002 แถว

฿ 11,646.65

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10018003 แถว

฿ 2,514.58

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15018001 แถว

฿ 7,033.32

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15018002 แถว

฿ 9,566.13

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15018003 แถว

฿ 7,093.63

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5024001 แถว

฿ 16,772.55

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5024002 แถว

฿ 23,948.83

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 5024003 แถว

฿ 5,133.71

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7524001 แถว

฿ 12,852.74

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7524002 แถว

฿ 18,069.10

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 7524003 แถว

฿ 4,241.42

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10024001 แถว

฿ 10,983.29

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10024002 แถว

฿ 15,234.78

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 10024003 แถว

฿ 3,219.87

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15024001 แถว

฿ 8,902.77

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15024002 แถว

฿ 12,159.23

OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 1 ชิ้น 5 วัน 15024003 แถว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของสายพาน แบบยูนิต วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า รุ่น ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง
ประเภท การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป แบบตรง