(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[250-999/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][1001-1499/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][1501-1999/1มิลลิเมตร หน่วย (s)][2001-2999/1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ⌀42.7 สามารถรับพิทช์ได้ 50 มม. สำหรับโหลดปานกลาง สามารถระบุความยาวสายพานลำเลียง 100 ถึง 2,000 มม. ในหน่วย 1 มม. ความกว้างลูกกลิ้ง 100 ถึง 500 มม. ได้
รหัสสินค้า |
---|
PR[100,160,250,315,400,500,630][50,75,100,150]RX[45,90][A,B] |
PR[100,160,250,315,400,500,630][50,75,100,150]X[1000,1500,2000,3000][A,B] |
PR[100,160,250,315,400,500,630][50,75,100,150]X[1001-1499/1][A,B] |
PR[100,160,250,315,400,500,630][50,75,100,150]X[1501-1999/1][A,B] |
PR[100,160,250,315,400,500,630][50,75,100,150]X[2001-2999/1][A,B] |
PR[100,160,250,315,400,500,630][50,75,100,150]X[250-999/1][A,B] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ประเภท เฟรม | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง | ความหนาของ เฟรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 ~ 620 | 50 ~ 150 | เส้นโค้ง | - | 45 ~ 90 | t2.3 / t3.2 | ||
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 ~ 620 | 50 ~ 150 | แบบตรง | 1000 ~ 3000 | - | t2.3 / t3.2 | ||
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 ~ 620 | 50 ~ 150 | แบบตรง | 1001 ~ 1499 | - | t2.3 / t3.2 | ||
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 ~ 620 | 50 ~ 150 | แบบตรง | 1501 ~ 1999 | - | t2.3 / t3.2 | ||
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 ~ 620 | 50 ~ 150 | แบบตรง | 2001 ~ 2999 | - | t2.3 / t3.2 | ||
- | OKU GRAVITY CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 ~ 620 | 50 ~ 150 | แบบตรง | 250 ~ 999 | - | t2.3 / t3.2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 42.7 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | แปรงทาสี | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 100 |
ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | 392.3:: 1372.9 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง