(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางรู, ขนาดหน้ากว้าง (สำหรับโหลดน้ำหนักเบา/สำหรับงานโหลดหนัก) และรูปร่าง (ประเภท A (ไม่มีฮับ), ชนิด B (พร้อมฮับ) ฯลฯ) รูกุญแจแบบรูเจาะที่ติดตั้งได้โดยตรงสามารถกลึงได้ [ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูจำนวนมาก]
· แม้จะมีสเปครูอื่น ๆ MISUMI สามารถให้การประมวลผลเพิ่มเติมของรูเพลาผลิตภัณฑ์ การจัดส่งในวันที่ 5 (ใบเสนอราคาที่ให้ไว้ในกรณีที่มีการขาดแคลนสต๊อกของผู้ผลิต)
รหัสสินค้า |
---|
S2S24A-1412F-H-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | ความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (มิลลิเมตร) | วัสดุฐาน | รูปทรง (รายละเอียด) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | มิติรูกุญแจ b (ฝั่ง JS9) | มิติ รูสลัก, รูกุญแจ | วัสดุ กุญแจ (อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 738.33 | KYO SPUR GEARS ALTERATIONS H | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 31 | รูปทรง | 24 | 14 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โมดูล | 2 | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S2S24A-1412F-H-31 ในชุด เฟืองตรง m2 ชนิด S45C
รหัสสินค้า |
---|
S2S100B-2020 |
S2S10L-2216 |
S2S12K-2210 |
S2S24A-1412F-H-32 |
S2S24A-1412F-H-33 |
S2S24A-1412F-H-34 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | ความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (มิลลิเมตร) | วัสดุฐาน | รูปทรง (รายละเอียด) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | มิติรูกุญแจ b (ฝั่ง JS9) | มิติ รูสลัก, รูกุญแจ | วัสดุ กุญแจ (อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,609.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | รูปทรง B | 100 | 20 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
฿ 974.38 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | ร่อง | 10 | 22 | - | เทียบเท่า Class 8 ถึง 9 | - | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | - | - | L1 | - | - | - | - | ||
฿ 563.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | K-Shaped | 12 | 22 | H8 | เทียบเท่า Class 8 ถึง 9 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | - | - | K2 | - | - | - | - | ||
฿ 738.33 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 32 | รูปทรง | 24 | 14 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - | ||
฿ 738.33 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 33 | รูปทรง | 24 | 14 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - | ||
฿ 738.33 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 34 | รูปทรง | 24 | 14 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง