(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางรู, ขนาดหน้ากว้าง (โหลดน้ำหนักเบา/โหลดหนัก) และรูปร่างประเภท A (ไม่มีฮับ), ชนิด B (พร้อมฮับ) ฯลฯ [ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหลายรู]
รหัสสินค้า |
---|
S1.5S27B-1210F-P-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | ความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ (มิลลิเมตร) | รูปทรง (รายละเอียด) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | มิติรูกุญแจ b (ฝั่ง JS9) | มิติ รูสลัก, รูกุญแจ | วัสดุ กุญแจ (อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 849.01 | KYO SPUR GEARS ALTERATIONS N&P | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 16 | รูปทรง B | 27 | 12 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | M5 | M5 × 4 | - | - | B1 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โมดูล | 1.5 | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S1.5S27B-1210F-P-16 ในชุด เฟืองตรง m1.5 ชนิด S45C
รหัสสินค้า |
---|
S1.5S100B-1618 |
S1.5S10L-1812 |
S1.5S12K-1808 |
S1.5S27B-1210F-P-17 |
S1.5S27B-1210F-P-18 |
S1.5S27B-1210F-P-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | ความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ (มิลลิเมตร) | รูปทรง (รายละเอียด) | สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) | มิติรูกุญแจ b (ฝั่ง JS9) | มิติ รูสลัก, รูกุญแจ | วัสดุ กุญแจ (อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,272.70 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | รูปทรง B | 100 | 16 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
฿ 761.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | ร่อง | 10 | 18 | - | เทียบเท่า Class 8 ถึง 9 | - | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | L1 | - | - | - | - | ||
฿ 339.84 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | K-Shaped | 12 | 18 | H8 | เทียบเท่า Class 8 ถึง 9 | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | K2 | - | - | - | - | ||
฿ 849.01 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 17 | รูปทรง B | 27 | 12 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | M5 | M5 × 4 | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
฿ 849.01 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 18 | รูปทรง B | 27 | 12 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
฿ 849.01 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 19 | รูปทรง B | 27 | 12 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | M6 | M6 x 5 | - | - | B1 | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง