(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ขนส่งชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอนและขนาดเล็ก เช่น เม็ดขนาดเล็ก ผง และเส้นใย
· พอร์ตสุญญากาศ (ขาเข้า) และพอร์ตรูระบายอยู่ในแนวเดียวกัน และด้วยการผลักชิ้นงานออกจากพอร์ตสุญญากาศผ่านด้านในของเครื่องกำเนิดสุญญากาศ VRL จะทำให้ชิ้นงานสามารถเคลื่อนผ่านท่อได้
· สามารถเลือกรุ่นตามขนาดและน้ำหนักของชิ้นงาน
· ขนส่งชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอนและขนาดเล็ก เช่น เม็ดขนาดเล็ก ผง และเส้นใย
รหัสสินค้า |
---|
VRL50-060601 |
VRL50-060801 |
VRL50-080601 |
VRL50-080801 |
VRL100-120802 |
VRL200-161004 |
VRL300-161004 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | รูปทรง ของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,725.36 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | φ6 | φ6 | 50 | R1/8 | ||
฿ 1,725.66 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | φ6 | φ8 | 50 | R1/8 | ||
฿ 1,725.36 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | φ8 | φ6 | 50 | R1/8 | ||
฿ 1,725.51 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | φ8 | φ8 | 50 | R1/8 | ||
฿ 2,310.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | φ12 | φ8 | 100 | R1/4 | ||
฿ 2,905.20 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | φ16 | φ10 | 200 | R1/2 | ||
฿ 3,482.47 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 300 | φ16 | φ10 | 300 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน เป่าประเภท แบบตรง A | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง