1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดยูนิตเดี่ยว: ชนิดอะแดปเตอร์รูปทรงท่อ ระบบบรรยากาศ

ชนิดยูนิตเดี่ยว: ชนิดอะแดปเตอร์รูปทรงท่อ ระบบบรรยากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่วยเปลี่ยนอากาศอัดเป็นสุญญากาศ และใช้ขนย้ายวัตถุร่วมกับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
· มีตัวเลือกที่แตกต่างของรูปร่างและคุณสมบัติ ซึ่งช่วยตอบสนองเงื่อนไขที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดงในชิ้นส่วนโลหะ และใช้ HNBR สำหรับวัสดุซีลยาง

รหัสสินค้า
VUE07-4A
VUE07-6A
VUH05-4A
VUH05-6A
VUH07-4A
VUH07-6A
VUL05-4A
VUL05-6A
VUL07-4A
VUL07-6A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว ประสิทธิภาพ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด

฿ 534.78

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -9017φ4ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง100.7 มม

฿ 534.62

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -9017φ6ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง100.7 มม

฿ 534.62

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -9011.5φ4สุญญากาศ ชนิดสูง70.5 มม

฿ 534.47

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -9011.5φ6สุญญากาศ ชนิดสูง70.5 มม

฿ 537.95

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 3 วัน -9223φ4สุญญากาศ ชนิดสูง12.50.7 มม

฿ 534.62

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -9223φ6สุญญากาศ ชนิดสูง12.50.7 มม

฿ 534.62

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -6611.5φ4รูปทรง อัตราการไหล สูง120.5 มม

฿ 534.47

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -6611.5φ6รูปทรง อัตราการไหล สูง120.5 มม

฿ 534.78

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -6623φ4รูปทรง อัตราการไหล สูง200.7 มม

฿ 534.62

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน -6623φ6รูปทรง อัตราการไหล สูง220.7 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ท่อเหล็ก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชุดกรอง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ อื่น ๆ
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ Polybutylene Terephthalate