1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ส่งกำลังดับเบิ้ลพิทซ์ พร้อมปีกรุ่น K1 และ K2

โซ่ส่งกำลังดับเบิ้ลพิทซ์ พร้อมปีกรุ่น K1 และ K2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซ่ส่งกำลังดับเบิ้ลพิทซ์ พร้อมปีก K1 และ K2 โซ่ลำเลียงขนาดเล็กที่มีความทนการแตกหักสูงและทนการสึกกร่อนดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
C2040-2LK2-240リンクSALE
C2040-K1JL
C2040-K2JL
C2050-K1JL
C2050-K2JL
C2060H-K2JL
C2080H-2LK1-120リンクSALE
C2080H-K1JLSALE
C2080H-K2JL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
การจัด อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม TYPE จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ลิงค์เข้าร่วมเท่านั้น ความตึง อนุญาต

฿ 4,170.86

฿ 2,298.56

CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [2040] C20401.50 ถึง 2.702LK2240-2.63

฿ 104.01

A DP ROLLER CHAIN(C20****K1) 1 ชิ้น 10 วัน [2040] C20401.50 ถึง 2.70-K1-JL (ข้อต่อเต็มข้อ)2.63

฿ 104.01

A DP ROLLER CHAIN(C20****K2) 1 ชิ้น 10 วัน [2040] C20401.50 ถึง 2.70-K2-JL (ข้อต่อเต็มข้อ)2.63

฿ 124.57

DP ROLLER CHAIN(C2050) 1 ชิ้น 10 วัน [2050] C20502.71 ถึง 5.00-K1-JL (ข้อต่อเต็มข้อ)4.31

฿ 124.57

DP ROLLER CHAIN(C2050) 1 ชิ้น 10 วัน [2050] C20502.71 ถึง 5.00-K2-JL (ข้อต่อเต็มข้อ)4.31

฿ 175.37

DP ROLLER CHAIN(C2060H) 1 ชิ้น 10 วัน [2160] C2060H5.01 ถึง 10.00-K2-JL (ข้อต่อเต็มข้อ)6.28

฿ 9,658.81

฿ 5,246.67

CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [2080] C2080H10.01 ถึง2LK1120-10.69

฿ 229.25

฿ 124.46

DP ROLLER CHAIN(C2080H) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [2080] C2080H10.01 ถึง-K1-JL (ข้อต่อเต็มข้อ)10.69

฿ 284.59

DP ROLLER CHAIN(C2080H) 1 ชิ้น 10 วัน [2080] C2080H10.01 ถึง-K2-JL (ข้อต่อเต็มข้อ)10.69

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด โซ่ ตัวเครื่อง