1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ส่งกำลังดับเบิ้ลพิทซ์ พร้อมปีก รุ่น A1 และ A2

โซ่ส่งกำลังดับเบิ้ลพิทซ์ พร้อมปีก รุ่น A1 และ A2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โซ่ลูกกลิ้ง สอง พิทช์ มีสอง พิทช์ ของ โซ่ โรเลอร์ สำหรับการขับขี่
· โซ่ลำเลียงขนาดเล็กที่มีความทนการแตกหักสูงและยังทนการสึกกร่อนดีเยี่ยม แต่ละส่วนมีรายละเอียดจำเพาะเหมือนกับโซ่ส่งกำลัง
· มีลูกกลิ้งให้เลือกระหว่าง รุ่น R และรุ่น S โซ่มีปีกรุ่นอื่นๆ ที่มีจำหน่าย ได้แก่ A1, A2, K1, K2, SA1, SA2, SK1 และ SK2

รหัสสินค้า
C2040-A1JL
C2040-A2JL
C2050-A1JL
C2050-A2JL
C2060H-A1JL
C2060H-A2JLSALE
C2080H-A1JL
C2080H-A2JL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
อุปกรณ์เสริม TYPE ความตึง อนุญาต

฿ 92.39

A DP ROLLER CHAIN(C20****A1) 1 ชิ้น 10 วัน [2040] C20401.50 ถึง 2.70A12.63

฿ 92.52

A DP ROLLER CHAIN(C20****A2) 1 ชิ้น 11 วัน [2040] C20401.50 ถึง 2.70A22.63

฿ 84.39

DP ROLLER CHAIN(C2050) 1 ชิ้น 10 วัน [2050] C20502.71 ถึง 5.00A14.31

฿ 84.39

DP ROLLER CHAIN(C2050) 1 ชิ้น 10 วัน [2050] C20502.71 ถึง 5.00A24.31

฿ 118.76

DP ROLLER CHAIN(C2060H) 1 ชิ้น 10 วัน [2160] C2060H5.01 ถึง 10.00A16.28

฿ 118.76

฿ 82.37

DP ROLLER CHAIN(C2060H) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [2160] C2060H5.01 ถึง 10.00A26.28

฿ 174.38

DP ROLLER CHAIN(C2080H) 1 ชิ้น 10 วัน [2080] C2080H10.01 ถึงA110.69

฿ 222.91

DP ROLLER CHAIN(C2080H) 1 ชิ้น 10 วัน [2080] C2080H10.01 ถึงA210.69

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด โซ่ ตัวเครื่อง ลิงค์เข้าร่วมเท่านั้น JL (ข้อต่อเต็มข้อ)