(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูล 0.5 โมดูล เฟืองตรง ขนาดเล็กชนิดมีรูต๊าปเกลียว เมานท์ได้โดยตรงใน 2 จุดนอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
S50S40BF-0504-P-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | ความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (มิลลิเมตร) | วัสดุฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 628.69 | KYO SPUR GEARS ALTERATIONS N&P | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 7 | รูปทรง B | 40 | 5 | - | - | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | M4 | M4 × 3 | 15 | BF |
กำลังโหลด …
โมดูล | 0.5 | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S50S40BF-0504-P-7 ในชุด เฟืองตรง m0.5 ชนิด S45C
รหัสสินค้า |
---|
S50S120B*0508 |
S50S12K-1007 |
S50S15K*0803 |
S50S40BF-0504-P-8 |
S50S40BF-0504-P-9 |
S50S42B*0505 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | รูเพลา ความเผื่อ | ความแม่นยำ ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | รูต๊าปเกลียว ขนาด รู | สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (มิลลิเมตร) | วัสดุฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 762.95 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 120 | 5 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | - | - | - | - | ||
฿ 300.83 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | K-Shaped | 12 | 10 | H8 | เทียบเท่า Class 8 ถึง 9 | - | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | - | - | - | - | ||
฿ 242.07 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | K-Shaped | 15 | 8 | H8 | เทียบเท่า Class 8 ถึง 9 | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | - | - | - | - | ||
฿ 628.69 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | รูปทรง B | 40 | 5 | - | - | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | M4 | M4 × 3 | 15 | BF | ||
฿ 628.69 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 9 | รูปทรง B | 40 | 5 | - | - | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปรู เพลา | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | M4 | M4 × 3 | 15 | BF | ||
฿ 294.18 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | รูปทรง B | 42 | 5 | H7 | เทียบเท่า Class 8 | รูกลม+ แตะ | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน | รูกลม ต๊าปสองที่ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง