(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช สำหรับการหล่อเย็นแม่พิมพ์ ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช สำหรับการหล่อเย็นแม่พิมพ์
· ของไหลที่ใช้งานได้มี 3 ประเภท : น้ำมันที่ถ่ายเทความร้อนปานกลาง, น้ำ(สะอาด) และอากาศ
· ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
· แบบมีสต็อปวาล์วในตัว เพื่อป้องกันน้ำร้อนไหลออก เมื่อเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
AKC08-ID06B01 |
AKC08-ID06B02 |
AKC08-ID09B01 |
AKC08-ID09B02 |
AKC10-ID06B01 |
AKC10-ID06B02 |
AKC10-ID06B03 |
AKC10-ID06B04 |
AKC10-ID09B01 |
AKC10-ID09B02 |
AKC10-ID09B03 |
AKC10-ID09B04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.56 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 4.5 | ||
฿ 393.95 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | 4.5 | ||
฿ 407.23 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 5.3 | ||
฿ 414.47 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | 6 | ||
฿ 428.33 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 4.5 | ||
฿ 435.12 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | 4.5 | ||
฿ 442.67 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/8 | 4.5 | ||
฿ 460.15 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/2 | 4.5 | ||
฿ 445.22 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 4.5 | ||
฿ 452.46 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | 7 | ||
฿ 460.15 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/8 | 7 | ||
฿ 477.04 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/2 | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ / ทนความร้อน | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 120 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 6.3 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง