1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับการระบายความร้อนของแม่พิมพ์ข้อต่อการควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์วาล์วหยุดในตัวแบบตรงพร้อมข้อต่อท่อ

สำหรับการระบายความร้อนของแม่พิมพ์ข้อต่อการควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์วาล์วหยุดในตัวแบบตรงพร้อมข้อต่อท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 747.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สัมผัสเดียวสำหรับการ หล่อ เย็น แม่พิมพ์ไม่มีการคาดคะเนบน แม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก

รหัสสินค้า
ASC10-ID06B01
ASC10-ID06B02
ASC10-ID06B03
ASC10-ID09B01
ASC10-ID09B02
ASC10-ID09B03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(มิลลิเมตร)

฿ 747.38

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101/84.5

฿ 754.03

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101/44.5

฿ 761.61

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 103/84.5

฿ 765.39

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101/85.3

฿ 772.49

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101/46

฿ 780.23

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 103/86

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ / ทนความร้อน การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 120 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6.3 สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 R