1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับการระบายความร้อนของแม่พิมพ์อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์วาล์วหยุดในตัวตรงพร้อมข้อต่อแบบสัมผัสเดียวปลั๊ก (ASC10-6P)

FITTING

สำหรับการระบายความร้อนของแม่พิมพ์อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์วาล์วหยุดในตัวตรงพร้อมข้อต่อแบบสัมผัสเดียวปลั๊ก (ASC10-6P)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สัมผัสเดียวสำหรับการ หล่อ เย็น แม่พิมพ์ไม่มีการคาดคะเนบน แม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก

รหัสสินค้า
ASC10-6P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 587.98

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 106

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 120

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASC10-6P ในชุด สำหรับการระบายความร้อนของแม่พิมพ์อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์วาล์วหยุดในตัวตรงพร้อมข้อต่อแบบสัมผัสเดียวปลั๊ก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ASC10-10P
ASC10-12P
ASC10-8P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 831.10

1 ชิ้น 10 วัน 1010

฿ 674.68

1 ชิ้น 10 วัน 1012

฿ 605.63

1 ชิ้น 10 วัน 108