1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, ข้อต่อยูเนี่ยน Y

ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, ข้อต่อยูเนี่ยน Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 573.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับมาตรการแก้ไขความเข้มข้นโอโซนต่ำ

[คุณสมบัติ]
· สมบูรณ์แบบเมื่อใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงและใช้ในสภาพที่ไวต่อการกัดกร่อน
· ตัวบอดี้ ใช้โลหะที่เป็นสแตนเลสชนิดพิเศษ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303 (Cr19 – 21%; Mo1.5 – 2.5% สแตนเลส)
· ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
· ยาง HNBR ถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตยางซีลโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดความเข้มข้นของโอโซน

รหัสสินค้า
SPY4
SPY6
SPY8
SPY10
SPY12
SPY16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 573.77

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 4

฿ 655.72

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 6

฿ 738.28

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 8

฿ 918.06

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 1,128.39

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 12

฿ 1,413.68

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60