1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง SUS316, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง ที่เส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน (รหัสสินค้า)

FITTING

ข้อต่อฟิตติ้ง SUS316, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง ที่เส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 760.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดใช้วัสดุ SUS316 เพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
SSG8-6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 760.91

฿ 487.52

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ / ทนความร้อน / ทนความเย็น ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 120 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2(φ) 6
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ สเปค สารหล่อลื่น ไม่มี สเปคน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSG8-6 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง SUS316, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง ที่เส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน