1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง SUS304, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน T (PE4SUS)

FITTING

ข้อต่อฟิตติ้ง SUS304, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน T (PE4SUS)
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
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางเคมี ที่ต้องการความแข็งแกร่ง

รหัสสินค้า
PE4SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 1,265.78

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PE4SUS ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง SUS304, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน T

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PE10SUS
PE12SUS
PE16SUS
PE6SUS
PE8SUS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 2,052.77

1 ชิ้น 10 วัน 10

฿ 2,271.87

1 ชิ้น 9 วัน 12

฿ 2,673.17

1 ชิ้น 9 วัน 16

฿ 1,383.37

1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 1,875.87

1 ชิ้น 10 วัน 8