(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางเคมี ที่ต้องการความแข็งแกร่ง
รหัสสินค้า |
---|
PX4-01SUS |
PX4-02SUS |
PX4-M5SUS |
PX4-M6SUS |
PX6-01SUS |
PX6-02SUS |
PX6-03SUS |
PX6-M5SUS |
PX6-M6SUS |
PX8-01SUS |
PX8-02SUS |
PX8-03SUS |
PX10-01SUS |
PX10-02SUS |
PX10-03SUS |
PX10-04SUS |
PX12-02SUS |
PX12-03SUS |
PX12-04SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,333.94 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 1,448.90 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 1,333.94 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 1,333.94 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | M | M6×1 | ||
฿ 1,470.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 1,528.65 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 1,586.32 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 1,470.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 1,470.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | M | M6×1 | ||
฿ 1,607.61 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 1,607.61 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 1,665.29 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 2,116.65 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 2,116.65 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 2,116.65 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 2,173.16 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 2,314.45 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 2,314.45 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 2,314.45 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | สกรู ยึดหลายจุด | แยก Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง