1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง SUS304, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อสามทางตัวที

ข้อต่อฟิตติ้ง SUS304, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อสามทางตัวที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,333.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางเคมี ที่ต้องการความแข็งแกร่ง

รหัสสินค้า
PD4-01SUS
PD4-02SUS
PD4-M5SUS
PD4-M6SUS
PD6-01SUS
PD6-02SUS
PD6-03SUS
PD6-M5SUS
PD6-M6SUS
PD8-01SUS
PD8-02SUS
PD8-03SUS
PD10-01SUS
PD10-02SUS
PD10-03SUS
PD10-04SUS
PD12-02SUS
PD12-03SUS
PD12-04SUS
PD16-03SUS
PD16-04SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4R1/8

฿ 1,448.90

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4R1/4

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R1/8

฿ 1,528.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R1/4

฿ 1,586.32

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R3/8

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6MM5×0.8

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6MM6×1

฿ 1,607.61

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R1/8

฿ 1,607.61

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R1/4

฿ 1,665.29

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R3/8

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/8

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/4

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R3/8

฿ 2,173.16

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/2

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R1/4

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R3/8

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R1/2

฿ 2,731.74

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 16R3/8

฿ 2,731.74

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 16R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60