1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนฝาปิด SUS304

สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนฝาปิด SUS304
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สมบูรณ์แบบเมื่อต้องการความแข็งแรงเพิ่มเติมและเมื่อใช้ในบรรยากาศทางเคมี
·มาพร้อมกับ SUS304 ใน ตัวเครื่อง โลหะ
·มาพร้อมกับ FKM ใน วัสดุ กระบวนการซีล

รหัสสินค้า
PPF4SUS
PPF6SUS
PPF8SUS
PPF10SUS
PPF12SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 388.84

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4

฿ 468.21

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6

฿ 543.95

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8

฿ 661.73

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10

฿ 797.20

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60