1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ แบบตรง พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ข้อต่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ แบบตรง พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ (แบบตรงพร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องหลัก และแหวนปลดทำจากทองเหลือง
· มาพร้อมฝาครอบวงแหวนปลด
· ไม่มีวงแหวนเปิดทำงานผิดปกติ เนื่องจากการทนสะเก็ดไฟ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟ
· วัสดุยางปิดผนึก: HNBR สามารถเปลี่ยนเป็นข้อกำหนด FKM ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟหรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

● ข้อต่อสวมเร็ว Pisco, คู่มือการเลือก รายการ PDF (แค็ตตาล็อก)

รหัสสินค้า
KOC4-01
KOC4-01-F
KOC4-02
KOC4-02-F
KOC4-M5
KOC4-M5-F
KOC6-01
KOC6-01-F
KOC6-02
KOC6-02-F
KOC6-03
KOC6-03-F
KOC6-M5
KOC6-M5-F
KOC8-01
KOC8-01-F
KOC8-02
KOC8-02-F
KOC8-03
KOC8-03-F
KOC10-01
KOC10-01-F
KOC10-02
KOC10-02-F
KOC10-03
KOC10-03-F
KOC10-04
KOC10-04-F
KOC12-02SALE
KOC12-02-F
KOC12-03
KOC12-03-F
KOC12-04
KOC12-04-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 109.05

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 1004R1/8

฿ 119.54

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1204R1/8

฿ 116.78

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -0~ 1004R1/4

฿ 126.16

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1204R1/4

฿ 122.55

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1004MM5×0.8

฿ 135.81

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1204MM5×0.8

฿ 209.42

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 1006R1/8

฿ 139.43

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 1206R1/8

฿ 129.47

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 1006R1/4

฿ 142.45

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1206R1/4

฿ 223.74

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 1006R3/8

฿ 149.08

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1206R3/8

฿ 135.81

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1006MM5×0.8

฿ 152.70

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1206MM5×0.8

฿ 202.06

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100~ 1008R1/8

฿ 155.72

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1208R1/8

฿ 136.58

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 1008R1/4

฿ 155.72

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 1208R1/4

฿ 148.57

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -0~ 1008R3/8

฿ 165.96

FITTING 10 ชิ้น 12 วัน -0~ 1208R3/8

฿ 161.95

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 10010R1/8

฿ 188.89

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 12010R1/8

฿ 170.41

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 100~ 10010R1/4

฿ 192.51

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 12010R1/4

฿ 169.34

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 10010R3/8

฿ 195.52

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 12010R3/8

฿ 294.58

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -0~ 10010R1/2

฿ 208.78

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 12010R1/2

฿ 290.00

฿ 174.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -0~ 10012R1/4

฿ 245.57

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 12012R1/4

฿ 196.83

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -0~ 10012R3/8

฿ 248.58

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 12012R3/8

฿ 205.03

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -0~ 10012R1/2

฿ 255.22

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -0~ 12012R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน