(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเครื่องหลัก และแหวนปลดล็อคทำจากทองเหลือง เพื่อการหน่วงการติดไฟ และต้านทานสะเก็ดไฟที่เหนือกว่า
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KU4-1 ในชุด ข้อต่อท่อทองเหลืองยูเนี่ยน แบบตรง ทนสะเก็ดไฟ ไม่มีฝาครอบ
รหัสสินค้า |
---|
KU10-1-F |
KU12-1 |
KU12-1-F |
KU4-1-F |
KU6-1 |
KU6-1-F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.49 | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 10 | ||
฿ 268.49 | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 12 | ||
฿ 381.26 | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 12 | ||
฿ 183.45 | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 4 | ||
฿ 177.77 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~ 100 | 6 | ||
฿ 172.60 | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง