1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ แบบแยกสาขา 3 ทาง

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ แบบแยกสาขา 3 ทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อทองเหลือง (แยกสาขา 3 ทาง) สำหรับทนสะเก็ดไฟ
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องหลัก และแหวนปลดทำจากทองเหลือง
· มาพร้อมฝาครอบวงแหวนปลด
· ไม่มีวงแหวนเปิดทำงานผิดปกติ เนื่องจากการทนสะเก็ดไฟ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟ
· วัสดุยางปิดผนึก: HNBR สามารถเปลี่ยนเป็นข้อกำหนด FKM ได้
· มีตัวเลือกวัสดุยางซีล (HNBR, FKM, NBR)
· เหมาะสำหรับระบบท่อที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟและอุณหภูมิสูง
· วงแหวนปลดยังทำจากทองเหลือง เพื่อความทนทานต่อเปลวไฟ และสะเก็ดไฟได้อย่างดีเยี่ยม
· แบบมีฝาปิดช่วยป้องกันสะเก็ดไฟ ฝุ่น และสารปนเปื้อนอื่นๆ เข้าสู่ด้านในของข้อต่อ
· ฝาครอบทนสะเก็ดไฟเสริม ช่วยป้องกันประกายไฟขนาดเล็กที่จะเข้ามาได้
· โดยการหุ้มด้วยฝาครอบวงแหวนปลด (CS) ที่จำหน่ายแยกต่างหาก ประกายไฟที่เกิดขึ้นระหว่างวงแหวนปลดกับท่อจะไม่เข้าไปในช่องว่างเล็กๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟหรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

รหัสสินค้า
KD4-01
KD4-01-F
KD4-02
KD4-02-F
KD4-M5
KD4-M5-F
KD6-01
KD6-01-F
KD6-02
KD6-02-F
KD6-03
KD6-03-F
KD6-M5
KD6-M5-F
KD8-01
KD8-01-F
KD8-02
KD8-02-F
KD8-03
KD8-03-F
KD10-01
KD10-01-F
KD10-02
KD10-02-F
KD10-03
KD10-03-F
KD10-04
KD10-04-F
KD12-02
KD12-02-F
KD12-03
KD12-03-F
KD12-04
KD12-04-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 268.49

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1/8

฿ 295.02

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204R1/8

฿ 278.73

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1/4

฿ 305.28

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204R1/4

฿ 288.39

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004MM5×0.8

฿ 318.54

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204MM5×0.8

฿ 301.66

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1/8

฿ 334.82

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R1/8

฿ 311.90

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1/4

฿ 345.08

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R1/4

฿ 328.19

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R3/8

฿ 361.35

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206R3/8

฿ 321.55

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006MM5×0.8

฿ 358.34

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206MM5×0.8

฿ 331.81

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1/8

฿ 384.88

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R1/8

฿ 334.82

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1/4

฿ 387.89

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R1/4

฿ 354.72

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R3/8

฿ 407.79

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1208R3/8

฿ 414.43

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/8

฿ 497.64

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/8

฿ 424.67

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/4

฿ 507.29

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/4

฿ 427.69

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R3/8

฿ 510.91

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R3/8

฿ 454.68

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1/2

฿ 537.53

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010R1/2

฿ 510.84

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1/4

฿ 646.90

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R1/4

฿ 511.77

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R3/8

฿ 647.83

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R3/8

฿ 527.55

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1/2

฿ 663.61

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน