1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ - แบบตรง (ไม่มีฝาครอบ)

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ - แบบตรง (ไม่มีฝาครอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (สินค้าบางรายการ)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันนิ้วมือแม้จะมีการสวมและถอดบ่อย
·ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงเฉพาะเพื่อปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น

สเปคของข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง - แบบตรง - ไม่มีฝาครอบ

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ - แบบตรง (ไม่มีฝาครอบ) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง - ข้อต่องอ - พร้อมฝาครอบ

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ - แบบตรง (ไม่มีฝาครอบ) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง - แบบตรง - ไม่มีฝาครอบ (สำหรับเกลียวท่อเหล็กแบบเทเปอร์)

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ - แบบตรง (ไม่มีฝาครอบ) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง แบบตรง - ไม่มีฝาครอบ (สำหรับสกรู M5)

ของไหลที่ใช้งานได้ : อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไข * 1), น้ำมันถ่ายเทความร้อน (ดูเงื่อนไข * 2)
แรงดันใช้งานสูงสุด : 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : ข้อกำหนด HNBR : 0 ถึง 100°C, ข้อกำหนด FKM: 0 ถึง 120°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)

  • *1 เมื่อใช้น้ำหรือน้ำมันถ่ายเทความร้อน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟกระชากอยู่นั้นต่ำกว่า ค่าความดันใช้งานสูงสุดเสมอ
  • *2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แหวนรองเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำหรือน้ำมันถ่ายเทความร้อน

กราฟขนาด

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD1
RøPBปลายท่อ
C
ALหกเหลี่ยม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(φmm)
น้ำหนัก
(กรัม)
KC4-M5-1□4M5 × 0.89.419.614.5316.6101.810
KC4-01-1□R1/820.682.511
KC4-02-1□R1/423.61117.61420
KC6-M5-1□6M5 × 0.811.422.616.6319.6121.815
KC6-01-1□R1/822.2818.2413
KC6-02-1□R1/426.21120.11422
KC6-03-1□R3/81219.81732
KC8-01-1□8R1/813.427.417.7823.414625
KC8-02-1□R1/426.11120.123
KC8-03-1□R3/826.4121730
KC10-01-1□10R1/816.430.120826.117635
KC10-02-1□R1/41124.1834
KC10-03-1□R3/828.61222.341
KC10-04-1□R1/232.61524.42262
KC12-02-1□12R1/419.435.222.61129.2218.553
KC12-03-1□R3/831.21224.9955
KC12-04-1□R1/233.215252266

หน่วย: มม.

  • *1 ขนาดเกลียวเทเปอร์แบบ L เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันให้แน่นด้วยสกรู
  • *2 สำหรับ □ ที่ส่วนท้ายของรูปแบบคำสั่งซื้อ ให้ป้อน -F หากคุณต้องการวัสดุยางซีล FKM

ขนาดท่อ

ขนาดเกลียวเมตริก: φ4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), φ6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) φ8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), φ10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), φ12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)

วิธีการติดตั้งและถอดท่อ

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ - แบบตรง (ไม่มีฝาครอบ) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ใช้ต่อเข้ากับท่อ
ข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง (ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch) ช่วยยึดท่อให้มั่นคงด้วยเขี้ยวล็อค โดยการเสียบท่อเข้าไปจนสุดปลายในขณะที่ปลอกยืดหยุ่นจะหุ้มส่วนนอกของท่อ
เมื่อติดท่อ ให้อ้างอิงกับหมายเหตุผลิตภัณฑ์ใน "6 คำแนะนำในการใส่ท่อ "

ข้อต่อท่อทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ - แบบตรง (ไม่มีฝาครอบ) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การถอดท่อ
ในการถอดท่อ ให้กดที่แหวนปลดเพื่อเปิดเขี้ยวล็อคแล้วดึงท่อออก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดการจ่ายอากาศก่อนถอดท่อ

ข้อควรระวัง

คำเตือน
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานนอกผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในซีรีส์ โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุ

คำเตือน
1. ขันน็อตกั้นของ the Bulkhead Union (PM), Bulkhead Union P (PMP) และ ข้อต่องอ Bulkhead Union (PML) ภายในช่วงแรงบิดกระชับที่ระบุ

ค่าแรงบิดน็อตกั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์ขนาดของข้อต่อฟิตติ้งแรงบิดขันแน่น
ข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead (PM)ยึดผ่านผนังแบบยูเนี่ยนท่อตรง(PMP), ยึดผ่านผนังแบบยูเนี่ยนท่องอ 90 องศา(PML)
ข้อต่อฟิตติ้ง412.0 ถึง 14.0 N·m0.4 ถึง 0.6 N·m
618.0 ถึง 21.0 N·m0.9 ถึง 1.1 N·m
818.0 ถึง 21.0 N·m1.1 ถึง 1.3 N·m
1019.0 ถึง 21.0 N·m2.3 ถึง 2.7 N·m
1219.0 ถึง 21.0 N·m2.7 ถึง 3.3 N·m
1642.0 ถึง 54.0 N·m-

2. นอกจากนี้ หากน้ำมันยึดติดกับพื้นผิว ส่วนที่ยึดแน่นอาจคลายออก เมื่อขันน็อตยึดให้แน่น อาจเสี่ยงต่อการทำให้ตัวที่ขันแน่นบิดเบี้ยวได้

3. อุปกรณ์ท่อลมมีไว้สำหรับใช้กับท่อที่ต่ออยู่ ดังนั้น หากใช้ลมโดยไม่ได้ต่อกับท่อ เช่น สำหรับการชะล้าง ปลอกยางยืดอาจหลุดออกจากผลิตภัณฑ์

ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับข้อควรระวัง และหมายเหตุสำคัญอื่นๆ

รหัสสินค้า
KC4-01-1
KC4-01-1-F
KC4-02-1
KC4-02-1-F
KC4-M5-1
KC4-M5-1-F
KC6-01-1
KC6-01-1-FSALE
KC6-02-1SALE
KC6-02-1-F
KC6-03-1
KC6-03-1-F
KC6-M5-1
KC6-M5-1-F
KC8-01-1
KC8-01-1-FSALE
KC8-02-1
KC8-02-1-F
KC8-03-1
KC8-03-1-F
KC10-01-1
KC10-01-1-F
KC10-02-1
KC10-02-1-F
KC10-03-1SALE
KC10-03-1-F
KC10-04-1
KC10-04-1-F
KC12-02-1SALE
KC12-02-1-FSALE
KC12-03-1
KC12-03-1-F
KC12-04-1
KC12-04-1-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ซีล อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 121.55

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน [H-NBR] HNBR0~ 1004R1/8

฿ 104.38

FITTING 10 ชิ้น 13 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1204R1/8

฿ 101.35

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [H-NBR] HNBR0~ 1004R1/4

฿ 102.65

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1204R1/4

฿ 96.01

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [H-NBR] HNBR0~ 1004MM5×0.8

฿ 109.28

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1204MM5×0.8

฿ 102.23

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 1006R1/8

฿ 141.96

฿ 76.66

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1206R1/8

฿ 110.51

฿ 55.63

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 1006R1/4

฿ 135.50

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1206R1/4

฿ 154.65

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน [H-NBR] HNBR0~ 1006R3/8

฿ 119.54

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1206R3/8

฿ 106.27

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [H-NBR] HNBR0~ 1006MM5×0.8

฿ 122.55

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1206MM5×0.8

฿ 132.39

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 1008R1/8

฿ 146.23

฿ 64.71

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1208R1/8

฿ 132.39

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 1008R1/4

฿ 185.42

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1208R1/4

฿ 159.75

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน [H-NBR] HNBR0~ 1008R3/8

฿ 135.81

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 1208R3/8

฿ 179.23

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน [H-NBR] HNBR0~ 10010R1/8

฿ 153.73

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 12010R1/8

฿ 146.60

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 10010R1/4

฿ 230.71

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 12010R1/4

฿ 197.17

฿ 103.14

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 10010R3/8

฿ 235.74

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 12010R3/8

฿ 236.32

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [H-NBR] HNBR0~ 10010R1/2

฿ 181.41

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 12010R1/2

฿ 242.23

฿ 129.79

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 10012R1/4

฿ 207.92

฿ 115.50

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 12012R1/4

฿ 225.29

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [H-NBR] HNBR0~ 10012R3/8

฿ 287.96

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 12012R3/8

฿ 274.42

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [H-NBR] HNBR0~ 10012R1/2

฿ 219.04

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน [ยางฟลูออโร] FKM0~ 12012R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง