(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (สินค้าบางรายการ)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันนิ้วมือแม้จะมีการสวมและถอดบ่อย
·ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงเฉพาะเพื่อปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น
ลักษณะภายนอกของข้อต่องอ
ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่องอ (เกลียวเมตริก)
ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่องอ (สำหรับเกลียวเทเปอร์)
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศน้ำ (ดูเงื่อนไข *) น้ำมันถ่ายเทความร้อน (ดูเงื่อนไข *)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : ข้อกำหนด HNBR : 0 ถึง 100°C, ข้อกำหนด FKM: 0 ถึง 120°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ขนาดท่อ
ขนาดมิลลิเมตร: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดเกลียว
เกลียวเมตริก : M5 × 0.8
เกลียวท่อทรงเรียว : R1/ 8, R1/ 4, R3/ 8, R1/ 2
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD2 | R | A | B | L | øP1 | øP2 | ปลายท่อ C1 | ปลายท่อ C2 | E | หกเหลี่ยม H | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (φmm) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL4-M5□ | 4 | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 19.8 | 22.1 | 10.5 | 10.4 | 17.6 | 15 | 20.7 | 10 | 1.8 | 18 |
KL4-01□ | R1/8 | 8 | 22.8 | 24.1 | 2.5 | 21 | ||||||||
KL4-02□ | R1/4 | 11 | 25.8 | 25 | 14 | 31 | ||||||||
KL6-M5□ | 6 | 8 | M5 × 0.8 | 3 | 22 | 25.3 | 12.5 | 12.4 | 19.5 | 16 | 23.1 | 12 | 1.8 | 26 |
KL6-01□ | R1/8 | 8 | 25 | 27.3 | 4 | 28 | ||||||||
KL6-02□ | R1/4 | 11 | 28 | 28.2 | 14 | 36 | ||||||||
KL6-03□ | R3/8 | 12 | 29.8 | 29.7 | 17 | 49 | ||||||||
KL8-01□ | 8 | 10 | R1/8 | 8 | 28 | 31.3 | 14.5 | 14.4 | 20.2 | 17 | 24.8 | 14 | 6 | 36 |
KL8-02□ | R1/4 | 11 | 31 | 32.2 | 41 | |||||||||
KL8-03□ | R3/8 | 12 | 32.8 | 33.7 | 17 | 55 | ||||||||
KL10-01□ | 10 | 12 | R1/8 | 8 | 32.5 | 37.8 | 18.5 | 18.6 | 23.2 | 19.5 | 29.3 | 17 | 6 | 67 |
KL10-02□ | R1/4 | 11 | 35.5 | 38.8 | 8 | 69 | ||||||||
KL10-03□ | R3/8 | 12 | 36.5 | 39.5 | 78 | |||||||||
KL10-04□ | R1/2 | 15 | 39.5 | 40.6 | 22 | 104 | ||||||||
KL12-02□ | 12 | 14 | R1/4 | 11 | 37.5 | 42.3 | 21.5 | 21.6 | 26.3 | 23 | 33.4 | 21 | 8 | 107 |
KL12-03□ | R3/8 | 12 | 38.5 | 43 | 9 | 113 | ||||||||
KL12-04□ | R1/2 | 15 | 41.5 | 44.1 | 22 | 129 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
KL4-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ซีล | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.51 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | R | 1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KL4-02 ในชุด สำหรับข้อต่องอทองเหลือง สำหรับทนสะเก็ดไฟ
รหัสสินค้า |
---|
KL10-02-F |
KL10-03 |
KL10-03-F |
KL4-02-F |
KL4-M5 |
KL4-M5-F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ซีล | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 308.22 | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 506.71 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 215.42 | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 252.61 | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 228.69 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | M | M5×0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง