1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอยูเนียนป้องกันการกระเด็นของท่อ

ข้องอยูเนียนป้องกันการกระเด็นของท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เรซิ่นไม่ลุกติดไฟ
· คุณสมบัติ ความต้านทานการสปัตเตอร์ (ประกายไฟ) ดีกว่า (เทียบเท่า V-0 *)
· * เกี่ยวกับ.UL94 V-0:มาตรฐาน ตราขึ้นโดยสถาบันทดสอบเอกชนของอเมริกา (จัดตั้งโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายอัคคีภัยชาวอเมริกัน) ซึ่งจัดอันดับ วัสดุ ดับไฟได้เองตามสี่ระดับ:V-0, V-1, V-2 และ HB โดยที่ V-0 เป็นอันดับที่ยากที่สุดในการบรรลุ
·มาพร้อมกับฝา แหวน ปล่อย
·ป้องกันความล้มเหลวในการทำงานของ แหวน ปลดที่เกิดจากการสปัตเตอร์

รหัสสินค้า
PV4V-0
PV6V-0
PV8V-0
PV10V-0
PV12V-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 143.42

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4

฿ 146.12

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 155.81

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 205.90

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 241.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน ความต้านทานสปัตเตอร์ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60